BISAGRA CON PAR DE TORSIÓNHG-IT
6 / 6 resultados totales
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- La bisagra tiene tope libre: mantiene su posición en cualquier ángulo deseado
Superó con éxito 20.000 ciclos de apertura/cierre en una prueba privada.
Cubierta opcional disponible para un aspecto limpio.
También está disponible el tipo sin par de torsión (HG-ITSF, HG-ITMF)
Cuando se utilizan varias bisagras, al usar una combinación de tipos de par de torsión y libre de torsión, se puede ajustar la fuerza de torsión. - Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: -10°C–50°C
- Aplicación
- —Pantalla LCD, cámara de vigilancia, etc.
- Se vende por separado
- —Cubierta
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Bisagra]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-ITS25 | 170-090-106 |
![]() |
![]() |
HG-ITS35 | 170-090-115 |
![]() |
![]() |
HG-ITM50 | 170-090-114 |
![]() |
![]() |
HG-ITM70 | 170-090-113 |
![]() |
![]() |
HG-ITSF | 170-090-999 |
![]() |
![]() |
HG-ITMF | 170-090-998 |
![]() |
Se vende por separado [[Cover] Sold Separately]
Descargar CAD
Cuerpo [[Bisagra]]
Nombre del artículo |
---|
HG-ITS25 |
HG-ITS35 |
HG-ITM50 |
HG-ITM70 |
HG-ITSF |
HG-ITMF |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-ITS25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-106 |
HG-ITS35 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-115 |
HG-ITM50 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-114 |
HG-ITM70 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-113 |
HG-ITSF | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-999 |
HG-ITMF | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-090-998 |
Se vende por separado [[Cover] Sold Separately]
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.