BISAGRA DE TORSIÓN AJUSTABLEHG-ITJ4080
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Parada libre: puede mantener la posición en cualquier ángulo.
Par de torsión ajustable: de 4 a 8 N⋅m.
Alta potencia de par de torsión en un cuerpo compacto para un uso eficaz del espacio.
Momento de torsión mínimo fijado en 4 N⋅m para evitar caídas o golpes accidentales de la solapa.
Superó 20.000 ciclos de apertura y cierre en una prueba privada. - Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
—Utilice una llave nominal (tamaño nominal 13) para ajustar el par de torsión.
—No retire por la fuerza la tuerca de ajuste de par.