BISAGRA CON PAR DE TORSIÓNHG-ITHP
3 / 3 resultados totales
Filtrar artículos
- Heat resistant
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Adecuado para su uso en entornos que generen calor.
- Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: 0°C~100°C
Para aplicaciones que superen el rango de temperaturas de funcionamiento que se indican, por favor póngase en contacto con su representante local. - Aplicación
- —Secadora, equipos de iluminación, cámaras de temperatura
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-ITHP07 | 170-037-312 |
![]() |
![]() |
HG-ITHP15 | 170-037-313 |
![]() |
![]() |
HG-ITHP30 | 170-037-314 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
—El par de torsión puede disminuir durante y después del calentamiento. Y se restablecerá al volver a la temperatura normal.