HG-JHM9-S

MINIBISAGRA CON AMORTIGUADORHG-JHM9-S

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • MINIBISAGRA CON AMORTIGUADOR
  • Montaje lateral
  • HG-JHM9-S

  • Passed 50,000 open/close private cycle test
La bisagra con amortiguador incorporado evita que las tapas se cierren de golpe.
Ideal para tapas pequeñas de tomas de corriente de escritorio.
Se venden por pares.
Especificación
—Temperatura de funcionamiento: 0°C–40°C
Aplicación
—Tapa pequeña para mesa de conferencias, tapa pequeña de equipo mecánico, etc.
Tornillo recomendado
—Tornillo de cabeza avellanada M3, Tornillo con cabeza fijadora M3, Tornillo de rosca de cabeza avellanada 3, Tornillo de rosca con cabeza fijadora 3, etc.

Videos

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-JHM9-S-BL 170-025-895
HG-JHM9-S-WT 170-025-896
HG-JHM9-S4-BL 170-037-326
HG-JHM9-S4-WT 170-037-327
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Color Par de torsión máximo kgf.cm/1 conjunto Par de torsión mínimo N.m/1 conjunto Par de torsión mínimo kgf.cm/1 conjunto Par de torsión máximo N.m/1 conjunto Par de torsión N.m/1 conjunto Par de torsión kgf.cm/1 conjunto Ángulo de apertura Material principal Tipo de bisagra Ancho W Longitud L EAN Caja Cartón

HG-JHM9-S-BL

170-025-895

Negro

0.88

0.054

0.55

0.086

0.054 a 0.086

0.55 a 0.88

105°

Poliacetal (POM)

Tipo especial

32

43

4510932039833

40

440

HG-JHM9-S-WT

170-025-896

Blanco

0.88

0.054

0.55

0.086

0.054 a 0.086

0.55 a 0.88

105°

Poliacetal (POM)

Tipo especial

32

43

4510932088527

40

440

HG-JHM9-S4-BL

170-037-326

Negro

0.44

0.027

0.275

0.043

0.027 a 0.043

0.275 a 0.44

105°

Poliacetal (POM)

Tipo especial

32

43

4510932180580

40

440

HG-JHM9-S4-WT

170-037-327

Blanco

0.44

0.027

0.275

0.043

0.027 a 0.043

0.275 a 0.44

105°

Poliacetal (POM)

Tipo especial

32

43

4510932180597

40

440

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-JHM9-S-BL
HG-JHM9-S-WT
HG-JHM9-S4-BL
HG-JHM9-S4-WT
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-JHM9-S-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-025-895

HG-JHM9-S-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-025-896

HG-JHM9-S4-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-326

HG-JHM9-S4-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-327

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1161_3_hgjhm9_e.pdf

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Se vende por pares.

—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.

Productos relacionados

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • HG-JHM9 - Mini damper hinge