HG-JHM9-U

MINIBISAGRA CON AMORTIGUADORHG-JHM9-U

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • MINIBISAGRA CON AMORTIGUADOR
  • Tornillo para montaje trasero
  • HG-JHM9-U

  • Passed 50,000 open/close private cycle test
La bisagra con amortiguador incorporado evita que las tapas se cierren de golpe.
Ideal para tapas pequeñas de tomas de corriente de escritorio.
Se venden por pares.
Especificación
—Temperatura de funcionamiento: 0°C–40°C
Aplicación
—Tapa pequeña para mesa de conferencias, tapa pequeña de equipo mecánico, etc.
Tornillo recomendado
—Tornillo de cabeza fijadora M3, Tornillo de rosca con cabeza fijadora 3, etc.

Videos

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-JHM9-U-BL 170-025-897
HG-JHM9-U-WT 170-025-898
HG-JHM9-U4-BL 170-037-328
HG-JHM9-U4-WT 170-037-329
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Color Par de torsión máximo kgf.cm/1 conjunto Par de torsión mínimo N.m/1 conjunto Par de torsión mínimo kgf.cm/1 conjunto Par de torsión máximo N.m/1 conjunto Par de torsión N.m/1 conjunto Par de torsión kgf.cm/1 conjunto Ángulo de apertura Material principal Tipo de bisagra Ancho W Longitud L EAN Caja Cartón

HG-JHM9-U-BL

170-025-897

Negro

0.88

0.054

0.55

0.086

0.054 a 0.086

0.55 a 0.88

105°

Poliacetal (POM)

Tipo especial

32

59

4510932039840

35

385

HG-JHM9-U-WT

170-025-898

Blanco

0.88

0.054

0.55

0.086

0.054 a 0.086

0.55 a 0.88

105°

Poliacetal (POM)

Tipo especial

32

59

4510932088534

35

385

HG-JHM9-U4-BL

170-037-328

Negro

0.44

0.027

0.275

0.043

0.027 a 0.043

0.275 a 0.44

105°

Poliacetal (POM)

Tipo especial

32

59

4510932180603

35

385

HG-JHM9-U4-WT

170-037-329

Blanco

0.44

0.027

0.275

0.043

0.027 a 0.043

0.275 a 0.44

105°

Poliacetal (POM)

Tipo especial

32

59

4510932180610

35

385

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-JHM9-U-BL
HG-JHM9-U-WT
HG-JHM9-U4-BL
HG-JHM9-U4-WT
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-JHM9-U-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-025-897

HG-JHM9-U-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-025-898

HG-JHM9-U4-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-328

HG-JHM9-U4-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-329

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1161_3_hgjhm9_e.pdf

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Se vende por pares.

—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
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
  • HG-JHM9 - Mini damper hinge