- HG-PA180-9
BISAGRA CON ASISTENCIA PARA ELEVACIÓNHG-PA180-9
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Power Assist
- Soft Close
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- Tapa de apertura superior resistente y fácil de levantar gracias a la tensión del resorte (función de asistencia para la elevación).
Movimiento de cierre suave y liso al final que evita que la tapa se cierre de golpe.
El momento de torsión es ajustable girando el tornillo de ajuste (+/-11%).
Con cubierta de plástico para un aspecto limpio.
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Contenido |
---|
Aluminium frame mounting dimensions |
Cuerpo
Catálogo

Manuales
Installation Manual_HG-PA180-9 (English) | 0959_1_hg_pa180_9_e.pdf |
---|
Nota
— Asegúrese de leer las "precauciones".