- HG-PA230, HG-PA231
BISAGRA CON ASISTENCIA PARA ELEVACIÓNHG-PA230, HG-PA231
6 / 6 resultados totales
- Power Assist
- Soft Close
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- El momento de torsión alcanza su punto máximo a 20 o 35 grados, según la forma de la tapa.
Tapa de apertura superior resistente y fácil de levantar gracias a la tensión del resorte (función de asistencia para la elevación).
Movimiento de cierre suave y liso al final que evita que la tapa se cierre de golpe.
El par de torsión es ajustable girando el tornillo de ajuste (+/-5%).
Puede limitar el ángulo de apertura de 140 grados a 55 grados o a 80 grados con el uso de la placa de tope incluida.
El ángulo de apertura también puede limitarse entre 15 y 90 grados (bajo solicitud).
Videos
En Uso
Imágenes
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
HG-PA230-15 |
HG-PA230-20 |
HG-PA230-25 |
HG-PA231-15 |
HG-PA231-20 |
HG-PA231-25 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-PA230-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-671 |
HG-PA230-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-672 |
HG-PA230-25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-673 |
HG-PA231-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-744 |
HG-PA231-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-745 |
HG-PA231-25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-746 |
Catálogo

Manuales
Installation Manual_HG-PA230 (English) | 0980_1_hgpa230_e.pdf |
---|---|
Installation Manual (English) | 1002_1_hgpa231_e.pdf |
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Para HG-PA230 y HG-PA231, las posiciones del centro de gravedad de las puertas aplicables son diferentes. Consulte la sección "Cómo seleccionar" para elegir el modelo.
—Instale un tope (no incluido) en el gabinete para evitar que se exceda el ángulo de funcionamiento durante la apertura o el cierre.