- HG-PA200, HG-PA201
BISAGRA CON ASISTENCIA PARA ELEVACIÓNHG-PA200, HG-PA201
6 / 6 resultados totales
- Power Assist
- Soft Close
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- El par de torsión alcanza su punto máximo a 20 o 35 grados, según la forma de la tapa.
Tapa de apertura superior resistente y fácil de levantar gracias a la tensión del resorte (función de asistencia para la elevación).
Movimiento de cierre suave y liso al final que evita que la tapa se cierre de golpe.
El par de torsión es ajustable girando el tornillo de ajuste (+/-5%).
Con cubierta de plástico para un aspecto limpio.
Videos
En Uso
Imágenes
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Partes opcionales [Stainless Steel Cover / HG-PA2C]
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Contenido |
---|
Aluminium frame mounting dimensions |
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
HG-PA200-15 |
HG-PA200-20 |
HG-PA200-25 |
HG-PA201-15 |
HG-PA201-20 |
HG-PA201-25 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-PA200-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-668 |
HG-PA200-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-669 |
HG-PA200-25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-025-670 |
HG-PA201-15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-741 |
HG-PA201-20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-742 |
HG-PA201-25 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
170-029-743 |
Partes opcionales [Stainless Steel Cover / HG-PA2C]
Catálogo

Manuales
Installation Manual_HG-PA200 (English) | 0978_2_hg_pa200_e.pdf |
---|---|
Installation Manual_HG-PA201 (English) | 1000_2_hg_pa201_e.pdf |
Nota
— Asegúrese de leer las "precauciones".
— Instale un tope (no incluido) en el gabinete para evitar que se exceda el ángulo de funcionamiento durante la apertura o el cierre.
-Para HG-PA200 y HG-PA201, las posiciones del centro de gravedad de las puertas aplicables son diferentes.