- HG-TP
BISAGRA CON PAR DE TORSIÓNHG-TP
3 / 3 resultados totales
Filtrar artículos
- Greaseless
- Passed 20,000 open/close private cycle test
- Free Stop
friction hinge, position controle
- Se utiliza una combinación entre plástico y metal para la fricción con el fin de
evitar el polvo metálico causado por el contacto entre metales. - Especificación
- —Temperatura de funcionamiento: -10°C–40°C
- Aplicación
- —Equipos estéreo, equipos FA y diversos equipos automáticos
Cartera
Imágenes
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
HG-TP20 | 170-043-653 | ||
HG-TP30 | 170-043-654 | ||
HG-TP45 | 170-043-655 |
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Al instalar, asegúrese que ambos ejes de las bisagras estén nivelados y alineados.
—Instale una tapa en el soporte A.
Productos relacionados