- J160
BISAGRA OCULTA DE GRAN ÁNGULO Y ALTA RESISTENCIAJ160
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- BISAGRA OCULTA DE GRAN ÁNGULO Y ALTA RESISTENCIA
- Apertura de 160°/Amortiguador incorporado
- J160
- Serie J95

- Passed 40,000 open/close private cycle test
- Soft Close
- El amortiguador incorporado permite que las puertas se cierren lentamente y proporciona un movimiento de puerta de primera calidad.
Viene con una placa de montaje y tapas para los tornillos. - Especificación
- —La posición de la puerta puede ajustarse en 3 posiciones, como se indica a continuación:
• Profundidad : +1.5 mm / -2.5 mm
• Vertical : ±3 mm
• Superposición (horizontal) : +0 mm / -4 mm - Accesorios
- —Tornillo empotrado de rosca de cabeza avellanada en cruz 5⨯18
Videos
En Uso
Imágenes
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
J160-D22-25T NI | 160-044-973 |
![]() |
![]() |
J160-D22-25T BN | 160-044-974 |
![]() |
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Contenido |
---|
Locus Chart |
Cuerpo
Catálogo
Manuales
Installation Manual | 1320_1_j160.pdf |
---|
Nota
—Se suministra con un perno de sujeción rojo que mantiene el ángulo de la bisagra. Por favor, no lo desmonte hasta que la bisagra esté instalada
—Por favor, no abra ni cierre la bisagra mientras el perno de sujeción esté fijado.