LDD-V
Filtrar artículos


  • Concealed type
  • Passed 100,000 open/close private cycle test

invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper

Tipo oculto que se esconde a la vista cuando la puerta se cierra.
Autocierre y cierre suave en un radio de 10º de cierre. Se cierra suavemente y evita los portazos.
La apertura de las puertas se siente más ligera en comparación con los cierrapuertas estándar.
Velocidad de cierre ajustable después de la instalación.
La contraplaca tiene un ajuste de 3 direcciones después de la instalación.
Ganador en 2011 del premio Good Design
Especificaciones recomendadas de la puerta:
-Espesor: Mín. 33 mm
-Ancho: Máx. 900 mm
-Peso: 15 - 40 kg
Para puertas de 40 a 100 kg, utilice el modelo LDD-V100. También está disponible el montaje en superficie sin embutido tipo LDD-S.
Superó con éxito 100.000 ciclos de apertura/cierre en una prueba privada.
Bisagra recomendada: Serie HES3D
Plantilla de ajuste LDD-V-JIG y plantilla LDD-V-TMP disponibles
Accesorios
—Tornillo de rosca con cabeza fijadora 4×45

—Tornillo de rosca con cabeza fijadora 3.5×20

Videos

En Uso

Información relacionada

Planos/ilustraciones

  • Mostrar todo

    [Body]

  • Mostrar todo

    [Counter Plate]

    *Refer to for the cut out dimensions, installation and safety cautions.

  • Mostrar todo

    [Cut Out Dimensions] Door Damper Body

    Figure below is for LDD-V-R (right-handed). LDD-V-L (left-handed) is symmetrical.

  • Mostrar todo

    [Cut Out Dimensions] Counter Plate

    The installation position of counter plate from door hinge side varies depending on the hinges used.

  • Mostrar todo

    *Please install the door damper body by aligning with the centre.

  • Mostrar todo

    [Installation]

    LDD-V-R (right-handed) shown. LDD-V-L (left-handed) is symmetrical.

    The installation position of counter plate from door hinge side varies depending on the hinges used.

  • Mostrar todo

    Embed the door damper body into the upper edge of the door and the counter plate into the upper frame.

  • Mostrar todo

    [Door Movement]
    LDD-V-R (right-handed) shown.

    LDD-V-L (left-handed) is symmetrical.

  • Mostrar todo

    [Door Hinge Side]

  • [Body]
  • [Counter Plate]

    *Refer to for the cut out dimensions, installation and safety cautions.
  • [Cut Out Dimensions] Door Damper Body

    Figure below is for LDD-V-R (right-handed). LDD-V-L (left-handed) is symmetrical.
  • [Cut Out Dimensions] Counter Plate

    The installation position of counter plate from door hinge side varies depending on the hinges used.
  • *Please install the door damper body by aligning with the centre.
  • [Installation]

    LDD-V-R (right-handed) shown. LDD-V-L (left-handed) is symmetrical.

    The installation position of counter plate from door hinge side varies depending on the hinges used.
  • Embed the door damper body into the upper edge of the door and the counter plate into the upper frame.
  • [Door Movement]
    LDD-V-R (right-handed) shown.

    LDD-V-L (left-handed) is symmetrical.
  • [Door Hinge Side]

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LDD-V-L 270-017-564
LDD-V-R 270-017-563
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación Anchura máxima de la puerta Espesor mínimo de la puerta Peso mínimo de la puerta kg Peso máximo de la puerta kg Tipo EAN Caja Cartón

LDD-V-L

270-017-564

Para zurdos

900

33

15

40

Otros

4510932038041

1

24

LDD-V-R

270-017-563

Para diestros

900

33

15

40

Otros

4510932038034

1

24

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
LDD-V-L
LDD-V-R
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LDD-V-L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-017-564

LDD-V-R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-017-563

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1019_3_ldd_v_e.pdf
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
  • LDD-V - Lapcon door damper

  • DOOR DAMPER LDD-V Concealed Type Application Example

  • LDD-V with adjustment jig - Lapcon door damper

  • LDD-V without adjustment jig - Lapcon door damper

  • LDD-S・LDD-V - Lapcon door damper