LDD-S
Filtrar artículos
  • AMORTIGUADOR DE PUERTA
  • Montaje superficial
  • LDD-S
  • Serie LDD


  • Surface mount type
  • Passed 100,000 open/close private cycle test

invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper

Montaje en superficie que se puede adaptar a las instalaciones de puertas actuales.
Se puede alinear fácilmente con la posición adecuada, lo que acelera la instalación.
El perfil delgado (altura del cuerpo de solo 16 mm) puede soportar puertas de hasta 40 kg de peso.
Autocierre y cierre suave en un radio de 15º de cierre. Se cierra suavemente y evita los portazos.
Las puertas se sienten más livianas al abrirse en comparación con los cierrapuertas estándar.
Superó con éxito 100.000 ciclos de apertura/cierre en una prueba privada.
La posición de la contraplaca se puede ajustar después de la instalación.
La fuerza del amortiguador se puede ajustar después de la instalación.
Especificaciones recomendadas de la puerta:
Ancho: Máx. 900 mm
-Peso: 15 - 40 kg
Superó con éxito 100.000 ciclos de apertura/cierre en una prueba privada.
Disponible en 4 colores para que haga juego con su puerta: Blanco (Bl), gris claro (GC), marrón claro (MC) o marrón oscuro (MO).
Bisagra recomendada: Serie HES
Especificación
—Superó una prueba privada compuesta por un ciclo de 100.000 aperturas y cierres.
Accesorios
—Tornillo de rosca de cabeza avellanada 3.5×30

—Tornillo de rosca con cabeza fijadora 4×16

Videos

En Uso

Información relacionada

Planos/ilustraciones

  • Mostrar todo

    [Counter Plate]
    LDD-S-R type shown.

  • Mostrar todo

    [Installation]

    *1 Top view above is for the upper frame mounting width above 25mm.When the distance from door to the back of the door stopper is 20mm–25mm, please use the screw hole A and C.

    *2 Refer to for 3-way adjustable concealed hinge HES3D. *Can not be used with HES3D-90.

  • Mostrar todo

    [Door Movement]
    Right-handed type shown. Left-handed type is symmetrical.

  • Mostrar todo

    [Door Hinge Side]

  • Mostrar todo

    [Easy to Install and Adjust]

  • [Counter Plate]
    LDD-S-R type shown.
  • [Installation]

    *1 Top view above is for the upper frame mounting width above 25mm.When the distance from door to the back of the door stopper is 20mm–25mm, please use the screw hole A and C.

    *2 Refer to for 3-way adjustable concealed hinge HES3D. *Can not be used with HES3D-90.
  • [Door Movement]
    Right-handed type shown. Left-handed type is symmetrical.
  • [Door Hinge Side]
  • [Easy to Install and Adjust]

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LDD-S-L DBR 270-018-991
LDD-S-L LBR 270-018-989
LDD-S-L LGR 270-018-987
LDD-S-L WT 270-018-985
LDD-S-R DBR 270-018-990
LDD-S-R LBR 270-018-988
LDD-S-R LGR 270-018-986
LDD-S-R WT 270-018-984
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Color de la cubierta Especificación Anchura máxima de la puerta Peso mínimo de la puerta kg Peso máximo de la puerta kg Tipo EAN Cartón

LDD-S-L DBR

270-018-991

Marrón oscuro

Para zurdos

900

15

40

Otros

4510932038003

20

LDD-S-L LBR

270-018-989

Marrón claro

Para zurdos

900

15

40

Otros

4510932037983

20

LDD-S-L LGR

270-018-987

Gris claro

Para zurdos

900

15

40

Otros

4510932037969

20

LDD-S-L WT

270-018-985

Blanco

Para zurdos

900

15

40

Otros

4510932037945

20

LDD-S-R DBR

270-018-990

Marrón oscuro

Para diestros

900

15

40

Otros

4510932037990

20

LDD-S-R LBR

270-018-988

Marrón claro

Para diestros

900

15

40

Otros

4510932037976

20

LDD-S-R LGR

270-018-986

Gris claro

Para diestros

900

15

40

Otros

4510932037952

20

LDD-S-R WT

270-018-984

Blanco

Para diestros

900

15

40

Otros

4510932037938

20

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
LDD-S-L DBR
LDD-S-L LBR
LDD-S-L LGR
LDD-S-L WT
LDD-S-R DBR
LDD-S-R LBR
LDD-S-R LGR
LDD-S-R WT
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LDD-S-L DBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-991

LDD-S-L LBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-989

LDD-S-L LGR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-987

LDD-S-L WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-985

LDD-S-R DBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-990

LDD-S-R LBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-988

LDD-S-R LGR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-986

LDD-S-R WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-984

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales
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
  • DOOR DAMPER LDD-S Troubleshooting

  • DOOR DAMPER LDD-S Surface Mount

  • LDD-S・LDD-V - Lapcon door damper

×
  • DOOR DAMPER LDD-S Troubleshooting

  • DOOR DAMPER LDD-S Surface Mount