RETENEDOR MAGNÉTICO DE ACERO INOXIDABLEMC-159-STD
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- — Los pernos están diseñados para ser fijados con tuercas desde la parte trasera. Como no dispone de tapas para los tornillos, es fácil mantener limpia la superficie plana.
— El imán de neodimio se utiliza para lograr una gran fuerza.
— Diseño ultradelgado de 3 mm.
— También está disponible la contraplaca de tipo de montaje posterior. - Accesorios
- - Tuerca hexagonal M5 de acero inoxidable (SUS304)
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MC-159-2-STD | 140-045-567 |
![]() |
![]() |
MC-159-4-STD | 140-045-568 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo

Nota
— Asegúrese de leer las "Precauciones".
— Temperatura máxima: 80℃
— La contraplaca a utilizar deberá estar en contacto con la estructura del retenedor. Si un objeto entra en contacto directo con la superficie del imán, éste puede romperse y dejar
de funcionar correctamente.