- MLC-100DS-WT
PESTILLO DE TOQUE NO MAGNÉTICOMLC-100DS-WT
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Mayor rango de ajuste vertical en comparación con el modelo MLC-100.
Rango de ajuste de la posición de instalación de la contraplaca: ±4 mm en vertical y ±3,5 mm en horizontal.
Largo recorrido.
No se necesita manija, solo empujar para abrir/cerrar.
No es magnético.
Empuje ligeramente para abrir la puerta. Al cerrar, el brazo atrapará la contraplaca y retendrá la puerta empujando ligeramente también.
También se puede instalar con remaches.
Producto similar (rango de ajuste vertical: ±2 mm): MLC-100. - Especificación
- —Superó una prueba privada compuesta por un ciclo de 100.000 aperturas y cierres
- Accesorios
- —Tornillo de rosca con cabeza segmentada 4×16 (SUS), 4×20 (SUS)
- Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza plana o de cabeza segmentada M4, remache nº 4
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
±4mm Vertically, ±3.5mm Horizontally
—Vertically
±4mm vertically -
Mostrar todo
—Horizontally
±3.5mm horizontally