PESTILLO DE TOQUE NO MAGNÉTICOMLC-HT130BL
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Heat Resistance
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Resistente al calor hasta (120°).
Pestillo de empuje con largo recorrido
La operación de apertura/cierre con una sola pulsación elimina la necesidad de manijas y tiradores.
Tipo no magnético
Presione con los dedos para cerrar la solapa con firmeza. Para abrir, presione la solapa cerrada.
El cerradero flotante puede ajustar automáticamente la posición ¬±2 mm verticalmente y ¬±3.5 mm horizontalmente para encajar en la contraplaca.
También está disponible el tipo no resistente al calor MLC-100. - Especificación
- —Superó una prueba privada compuesta por un ciclo de 100.000 aperturas y cierres
- Accesorios
- —Tornillo de rosca con cabeza segmentada 4×16 (SUS)
- Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza plana o de cabeza segmentada M4, remache nº 4
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—La fuerza de retención puede disminuir a alta temperatura. La fuerza de retención a 120°C es de unos 29.4N (3kgf), que puede variar en función del entorno y las condiciones.