PESTILLO DE TOQUE NO MAGNÉTICOMLC-100
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 100,000 open/close private cycle test
- Pestillo de empuje con largo recorrido
La operación de apertura/cierre con una sola pulsación elimina la necesidad de manijas y tiradores.
Tipo no magnético
El cerradero oscilante puede ajustar automáticamente la posición ¬±2 mm verticalmente y ¬±3.5 mm horizontalmente para encajar en la contraplaca.
Utilizando la placa distanciadora (se vende por separado), se puede ajustar la posición de instalación del cuerpo
También está disponible el tipo resistente al calor MLC-HT130BL con un recorrido de 40 mm - Especificación
- —Superó una prueba privada compuesta por un ciclo de 100.000 aperturas y cierres
- Accesorios
- —Tornillo de rosca con cabeza segmentada 4×16 (SUS)
- Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza plana o de cabeza segmentada M4, remache nº 4
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MLC-100WT | 140-028-540 |
![]() |
![]() |
MLC-100BL | 140-033-090 |