S-ATS

COMPÁS PARA TAPA CON RESORTE DE ALTA RESISTENCIAS-ATS

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos
  • COMPÁS PARA TAPA CON RESORTE DE ALTA RESISTENCIA
  • Montaje en panel trasero
  • S-ATS

  • Power Assist
Asistencia para elevación: hace que las tapas sean más ligeras y fáciles de abrir.
Parada libre: mantiene la posición en cualquier ángulo de 10° a 80°.
El diseño compacto permite utilizar el interior de forma eficaz.
Tanto el tipo de montaje trasero como el lateral están disponibles. Ambas son sin sentido de apertura.
Dos clases diferentes de fuerza disponibles.
Superaron con éxito 10.000 ciclos de apertura y cierre en una prueba privada.

Videos

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
S-AT005S 180-043-523
S-AT01S 180-017-546
S-AT02S 180-017-547
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Fuerza del resorte Material principal Acabado Momento mínimo del par de torsión N.m/pieza Momento máximo del par de torsión N.m/pieza Momento mínimo del par de torsión kgf.cm/pieza Momento máximo del par de torsión kgf.cm/pieza Dirección de apertura de la solapa Tipo de compás EAN Cartón

S-AT005S

180-043-523

-

Acero Inoxidable (SUS430)/Poliacetal (POM)

Sencillo

4.1

6.1

42

62

-

-

4510932185219

10

S-AT01S

180-017-546

Tipo débil

Acero Inoxidable (SUS430)/Poliacetal (POM)

Sencillo

6.1

8.8

62

90

Apertura en la parte superior

Compás con asistencia para elevación

4510932003810

10

S-AT02S

180-017-547

Modelo fuerte

Acero Inoxidable (SUS430)/Poliacetal (POM)

Sencillo

8.8

11.8

90

120

Apertura en la parte superior

Compás con asistencia para elevación

4510932004329

10

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
S-AT005S
S-AT01S
S-AT02S
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
S-AT005S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-043-523

S-AT01S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-017-546

S-AT02S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-017-547

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1020_2_s_at_e.pdf
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
  • S-AT - Spring loaded stay