- S-AT
COMPÁS PARA TAPA CON RESORTE DE ALTA RESISTENCIAS-AT
3 / 3 resultados totales
Filtrar artículos
- Power Assist
- Asistencia para elevación: hace que las tapas sean más ligeras y fáciles de abrir.
Parada libre: mantiene la posición en cualquier ángulo de 10° a 80°.
El diseño compacto permite utilizar el interior de forma eficaz.
Tanto el tipo de montaje trasero como el lateral están disponibles. Ambas son sin sentido de apertura.
Dos clases diferentes de fuerza disponibles.
Superaron con éxito 10.000 ciclos de apertura y cierre en una prueba privada.
Videos
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
S-AT005 | 180-043-522 |
![]() |
![]() |
S-AT01 | 180-017-544 |
![]() |
![]() |
S-AT02 | 180-017-545 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1020_2_s_at_e.pdf |