S-AT02W

COMPÁS PARA TAPA CON RESORTE DE ALTA RESISTENCIAS-AT02W

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • COMPÁS PARA TAPA CON RESORTE DE ALTA RESISTENCIA
  • Montaje lateral, montaje en panel trasero
  • S-AT02W

  • Power Assist
Aproximadamente el doble de par de torsión que el S-AT normal con una instalación lateral.
Asistencia para elevación: hace que las tapas sean más ligeras y fáciles de abrir.
Parada libre: mantiene la posición en cualquier ángulo de 10° a 80°.
El diseño compacto permite utilizar el interior de forma eficaz.
Tanto el tipo de montaje trasero como el lateral están disponibles. Ambos son sin sentido de apertura.
Superaron con éxito 10.000 ciclos de apertura/cierre en una prueba privada.
Accesorios
Side panel bracket (For side mount)

Truss head screw M5×6 (Used for fixing the body and bracket in case of side mount)
Tornillo recomendado
Truss head screw M5

Videos

En Uso

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
S-AT02W 180-025-461
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material principal Acabado/color Especificación Momento mínimo del par de torsión en montaje lateral N.m/pieza Momento máximo del par de torsión en montaje lateral N.m/pieza Momento mínimo del par de torsión en montaje lateral kgf.cm/pieza Momento máximo del par de torsión en montaje lateral kgf.cm/pieza Montaje en el panel trasero Momento de torsión mínimo N.m/pc Panel trasero Momento de torsión mínimo kgf.cm/pc Momento máximo del par de torsión en el panel trasero kgf.cm/pc Acabado principal Dirección de apertura de la solapa Tipo de compás EAN Cartón

S-AT02W

180-025-461

Acero Inoxidable (SUS430)/Poliacetal (POM)

Sencilo/Negro

Tipo de montaje en el panel trasero

17.6

21.0

180

214

16.5

153

168

Sencillo

Apertura en la parte superior

Compás con asistencia para elevación

4510932084666

10

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
S-AT02W
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
S-AT02W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-025-461

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Instruction Manual 0684-1_s_atw.pdf
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
  • S-AT - Spring loaded stay