- ST150-6314-05
BISAGRA DE RESORTEST150-6314-05
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- Passed 500,000 open/close private cycle test
- Superó con éxito 500.000 ciclos de apertura y cierre en una prueba privada.
Accionada por un resorte que se cierra automáticamente.
La fuerza del resorte es ajustable.
Todas las piezas son de acero inoxidable (SUS304) para una mayor resistencia a la corrosión.
La fácil instalación en superficie no requiere empotrar.
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Si se produce ruido, aplique lubricante (grasa) a la arandela y al resorte de torsión.