- 360HC-9H16-NI
CUBIERTA PARA ESTRUCTURA360HC-9H16-NI
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
- CUBIERTA PARA ESTRUCTURA
- Para superposición de 9 y 16 mm
- 360HC-9H16-NI
- Serie OLYMPIA
- — Oculta los tornillos, con lo que le da un aspecto elegante.
- Otros
- [Bisagra disponible]
— 360 (tipo de superposición de 9 mm)
— H360 (tipo de superposición de 16 mm)
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Descargar CAD
Catálogo
Nota
— No puede utilizarse en instalaciones con superposición de 14 mm.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.