DC-200

RETENEDOR CON AMORTIGUAMIENTODC-200

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • RETENEDOR CON AMORTIGUAMIENTO
  • DC-200

  • Soft Close
Combinación de amortiguador y retenedor para puertas de apertura lateral.
Evita que las puertas se cierren de golpe.
Mantiene las puertas en posición cerrada.
Fácil de instalar simplemente alineando el cuerpo con la pared interior.
Sin sentido de apertura
Permite manipular puertas de hasta 40 kg. (Cuando se utiliza el modelo DC-200 - 40).
El cerradero se puede ajustar después de la instalación: horizontalmente ¬±5 mm, verticalmente ¬±4 mm.
Superó 50.000 ciclos de apertura y cierre en una prueba privada.

En Uso

Imágenes

Información relacionada

Planos/ilustraciones

  • [Body]
  • Installation Example
    Attach to the interior of the cabinet.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DC-200-25WT 140-043-604
DC-200-25BL 140-043-605
DC-200-40WT 140-043-606
DC-200-40BL 140-043-607
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Anchura de la puerta Altura de la puerta Puerta Color EAN Caja Cartón Peso (g)

DC-200-25WT

140-043-604

450-900

Máx. 2400

7-25

Blanco

4510932185622

10

100

105

DC-200-25BL

140-043-605

450-900

Máx. 2400

7-25

Negro

4510932185639

10

100

105

DC-200-40WT

140-043-606

450-900

Máx. 2400

25-40

Blanco

4510932185646

10

100

105

DC-200-40BL

140-043-607

450-900

Máx. 2400

25-40

Negro

4510932185653

10

100

105

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
DC-200-25WT
DC-200-25BL
DC-200-40WT
DC-200-40BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
DC-200-25WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-043-604

DC-200-25BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-043-605

DC-200-40WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-043-606

DC-200-40BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-043-607

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual(English/Japanese) 1250_1_dc200.pdf