HG-PA182-9

BISAGRA CON ASISTENCIA PARA ELEVACIÓNHG-PA182-9

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

  • BISAGRA CON ASISTENCIA PARA ELEVACIÓN
  • Montaje exterior en parte trasera
  • HG-PA182-9

  • Power Assist
  • Soft Close

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

Tapa de apertura superior resistente y fácil de levantar gracias a la tensión del resorte (asistencia para la elevación).
El amortiguador incorporado evita que las tapas se cierren de golpe (cierre suave).
El momento de torsión se puede ajustar girando el tornillo de ajuste (±11 %).
Viene con una tapa para ocultar los tornillos de montaje.
Diseñada para su uso bajo la condición de que el centro de gravedad de la tapa esté en una posición
más alta que el centro de rotación. (El ángulo del pico de par de torsión es de unos 20°).

Videos

En Uso

Imágenes

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-PA182-9 170-045-364
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Par de torsión N.m Tolerancia N.m Par de torsión kgf.cm Tolerancia kgf.cm EAN Peso (g)

HG-PA182-9

170-045-364

9

(±10%)

91

(±10%)

4510932189286

800

Deslice para ver más


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Aluminium frame mounting dimensions
Contenido 2D 3D PDF
Aluminium frame mounting dimensions DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-PA182-9
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-PA182-9 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-364

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1333_1_hg_pa182_9_e.pdf

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Asegúrese de que la tapa no se caiga hacia atrás cuando esté completamente abierta.
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
  • LIFT-ASSIST HINGES The HG-PA Series