Actualmente se está traduciendo la información del producto.
- LIN-X1000
BISAGRA MONOFLAT LIN-XLIN-X1000
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
micro living, micro flat, micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home, space saving, space save, flush mounting, hidden door, invisible door, cabinet, closetBIM data available (Revit format)
- BISAGRA MONOFLAT LIN-X
- Para puertas pesadas
- LIN-X1000
- Serie para puertas enrasadas


- Soft Close
micro living, micro flat, micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home, space saving, space save, flush mounting, hidden door, invisible door, cabinet, closetBIM data available (Revit format)
- Puerta de apertura lateral.
Se abre en un pequeño radio
Ancho máximo de la puerta 1100 mm (ancho efectivo de apertura 930 mm)
Peso máximo de la puerta 90 kg
La puerta no quedará estorbando al abrirse y cerrarse.
Tiempo de instalación muy reducido
Función de cierre suave
Ajustable en 4 dimensiones diferentes - Especificación
- Door Width : 750-1100mm
Door Height : 2400*(1)~2980mm
Door Thickness: 24-40mm
Door Weight : Max. 90kg/Door
Product specifications : Single door specification ( cover ) * (2)
*(1) If the connecting bar is cut, it can be made to be less than 2400mm . Please contact us for details .
*(2) Set the gap between the door and the floor according to the weight of the door . Please see the drawing for details .
Videos
En Uso
Imágenes
Videos
Información relacionada
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Juego de piezas [Juego de piezas (por puerta)]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
LIN-X1000-WT | 250-034-706 |
![]() |
![]() |
LIN-X1000-BL | 250-042-288 |
![]() |
Se vende por separado
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
LIN-X100-L2000-WT | 250-034-707 |
![]() |
![]() |
LIN-X100-L2000-BL | 250-042-289 |
![]() |
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Contenido |
---|
Installation (Open) |
Installation (Closed) |
Locus Chart |
Juego de piezas [Juego de piezas (por puerta)]
Nombre del artículo |
---|
LIN-X1000-WT |
LIN-X1000-BL |
Se vende por separado
Catálogo
Manuales
Cautions about handle design (English) | 1118_1_lin_x1000_handle_e.pdf |
---|---|
Installation Manual Damper (English) | 1164_1_lin_x1000_dm_e.pdf |
Installation Manual (English) | 1030_8_lin_x1000_e.pdf |