MC-159-STD

RETENEDOR MAGNÉTICO DE ACERO INOXIDABLEMC-159-STD

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • RETENEDOR MAGNÉTICO DE ACERO INOXIDABLE
  • Ultrafino/Montaje en la parte trasera
  • MC-159-STD

— Los pernos están diseñados para ser fijados con tuercas desde la parte trasera. Como no dispone de tapas para los tornillos, es fácil mantener limpia la superficie plana.
— El imán de neodimio se utiliza para lograr una gran fuerza.
— Diseño ultradelgado de 3 mm.
— También está disponible la contraplaca de tipo de montaje posterior.
Accesorios
- Tuerca hexagonal M5 de acero inoxidable (SUS304)

Planos/ilustraciones

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC-159-2-STD 140-045-567
MC-159-4-STD 140-045-568
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Fuerza Magnética N Fuerza Magnética kgf Tipo Dirección del montaje Longitud L Ancho W Altura H Material del cuerpo Acabado del cuerpo EAN Peso (g)

MC-159-2-STD

140-045-567

19.6

2

Estándar

Horizontal (montaje en superficie)

35

3

16.5

Acero Inoxidable (SUS430)

Espejo

4510932189811

14

MC-159-4-STD

140-045-568

39.2

4

Estándar

Horizontal (montaje en superficie)

35

3

16.5

Acero Inoxidable (SUS430)

Espejo

4510932189828

14

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MC-159-2-STD
MC-159-4-STD
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC-159-2-STD DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-567

MC-159-4-STD DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-568

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

— Asegúrese de leer las "Precauciones".
— Temperatura máxima: 80℃
— La contraplaca a utilizar deberá estar en contacto con la estructura del retenedor. Si un objeto entra en contacto directo con la superficie del imán, éste puede romperse y dejar
de funcionar correctamente.