HGS3D-S160SH

CERNIERA INVISIBILE IN ACCIAIOHGS3D-S160SH

1 / 1 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA INVISIBILE IN ACCIAIO
  • Con Funzione Regolabile a 3 Vie
  • HGS3D-S160SH

  • Passed 300K open/close private cycle test

ShaperHub data available

●Struttura in acciaio inox con eccellente resistenza alla corrosione.
●Con funzione di regolazione a tre vie (verticale, orizzontale, profondità).
●La cerniera è divisibile tra anta e telaio. L'anta può essere fissata temporaneamente al telaio, rendendo più semplice la sospensione della porta.
Applicazione
●Porte residenziali, porte tagliafuoco, porte di strutture, ecc.
Accessori
●Vite autofilettante a testa piatta 5x40 (acciaio inox)
●Chiave esagonale 4, 2,5
●Modello di foratura
Articoli opzionale
●Coprivite quadrato: Da ordinare quando il taglio è quadrato (raccordi in acciaio, ecc.).

Disegni / Illustrazioni

  • Mostra tutto

    Figure shows top screw cover removed.

  • Mostra tutto

    [Locus Chart]

  • Mostra tutto

    [Cut Out Dimensions]
    *When using the optional square screw cover, drill the first oval hole in both the door and the jamb as a square hole of width 30 ⨯ length 160 ⨯ depth 8.

  • Mostra tutto

  • Figure shows top screw cover removed.
  • [Locus Chart]
  • [Cut Out Dimensions]
    *When using the optional square screw cover, drill the first oval hole in both the door and the jamb as a square hole of width 30 ⨯ length 160 ⨯ depth 8.

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HGS3D-S160SH 170-050-961
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Max.DoorWidth Max.DoorHeight Min.DoorThickness OpeningAngle MainMaterial Mainfinishes Additionalfeature BodyLengthL LoadCapacityN/2pcs Loadcapacity(kgf/2pc) Applications DoorMaterial DoorCutoutDepth FrameCutoutDepth LoadCapacityN/3pc LoadCapacitykgf/3pcs ConcealedHingeType-WebFiltering MainMaterialofConcealedHingeBody-[WebFiltering] MainColourofConcealedHingeBody-[WebFiltering] EAN

HGS3D-S160SH

170-050-961

900

2400

36

180°

StainlessSteel(SUS304)

Satin

3DAdjustment
Separable

160

784

80

Architectural

Wood
Steel(SD)

26ormore

26ormore

981

100

Body

StainlessSteel

Silver

4510932217439

Scorri per vedere di più


Parti opzionali

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HGS3D-S160SH-SQPLATE 170-050-962
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Vecchio nome articolo Applications DoorMaterial Material Finish Type EAN

HGS3D-S160SH-SQPLATE

170-050-962

HGS3D-S160SH-SQCOVER

Architectural

Wood
Steel(SD)

StainlessSteel(SUS304)

Satin

RelatedItem

4510932217446

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Locus Chart
Cut Out Dimension
Contenuto 2D 3D PDF
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
HGS3D-S160SH
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HGS3D-S160SH DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-050-961

Scorri per vedere di più

Parti opzionali

Nome articolo
HGS3D-S160SH-SQPLATE
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HGS3D-S160SH-SQPLATE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-050-962

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●In caso di utilizzo con ammortizzatori e/o chiudiporta, scegliere gli ammortizzatori Lapcon LDD-S , gli ammortizzatori Lapcon LDD-V o i chiudiporta Lapcon LDC-N2. Selezionare un peso della porta compreso in un intervallo che soddisfi le condizioni della cerniera e dell'ammortizzatore e/o del chiudiporta.
●Alcuni chiudiporta possono danneggiare le cerniere o impedire la chiusura completa della porta. Confermare prima dell'acquisto.
●Quando si utilizza un chiudiporta con fermo, assicurarsi di utilizzare anche un fermaporta (tipo a pavimento, a parete, ecc.). Installare il fermaporta più avanti rispetto al chiudiporta, tra il centro e il bordo della porta.
●Se durante l'uso si verificano rumori, applicare il lubrificante (grasso) necessario.