MC-421SUS

CHIUSURA MAGNETICA ULTRA SOTTILEMC-421SUS

2 / 2 risultati totali

Filtro articoli
  • CHIUSURA MAGNETICA ULTRA SOTTILE
  • Acciaio Inox
  • MC-421SUS

  • Ultra-thin
Realizzato in acciaio inox per un'elevata resistenza alla corrosione.
Design supersottile e compatto: spessore di 2,7 mm e larghezza di 10 mm.
Vite consigliata
●Vite per legno a testa svasata M3

Disegni / Illustrazioni

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
MC-421SUS-9 140-045-392
MC-421SUS-24 140-045-393
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Forza Magnetica N Forza Magnetica kgf Lunghezza L Larghezza W Materiale Corpo Finitura Corpo Tipo Direzione di Montaggio Altezza H EAN Contenitore Cartone Peso (grammi)

MC-421SUS-9

140-045-392

9

0.9

42

2.7

Acciaio Inox (SUS430)

Specchio

Standard

Orizzontale (montaggio superficiale)

10

4510932189903

250

1500

6.9

MC-421SUS-24

140-045-393

24

2.4

42

2.7

Acciaio Inox (SUS430)

Specchio

Standard

Orizzontale (montaggio superficiale)

10

4510932189910

250

1500

7.1

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Corpo

Nome articolo
MC-421SUS-9
MC-421SUS-24
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
MC-421SUS-9 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-392

MC-421SUS-24 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-393

Scorri per vedere di più

Catalogo

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Temperatura max.: 80 ºC

●La contropiastra deve essere a contatto con il corpo. Il contatto diretto può danneggiare il magnete.