- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- HES CERNIERA INVISIBILE
- HES3D-H120-36
- HES3D-H120-36
CERNIERA INVISIBILE CON REGOLAZIONE TRIDIMENSIONALEHES3D-H120-36
3 / 3 risultati totali
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet
- CERNIERA INVISIBILE CON REGOLAZIONE TRIDIMENSIONALE
- Mortasa per Porta Centrale
- HES3D-H120-36
-
Serie HES a regolazione tridimensionale



- Passed 300K open/close private cycle test
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet
- La mortasa dell'anta sarà al centro dello spessore dell'anta, se lo spessore è di 36 mm. Ciò consente di utilizzare una porta come porta destra o sinistra.
Ha una capacità di carico maggiorata di 50 kg con due cerniere.
La ridotta profondità del foro (21 mm) consente di eseguire facilmente la mortasatura di porte e telai. Caratteristiche di semplicità e rapidità di installazione:
• La parte della porta e quella del telaio possono essere separate per facilitare l'installazione.
• L'anta può essere temporaneamente appesa al telaio prima di essere fissata con le viti. È possibile effettuare regolazioni verticali, orizzontali e di profondità dopo l'installazione. - Applicazione
- Porte interne
- Accessori
- Vite autofilettante svasata a croce 5 x 20 (4 pz. / cerniera) acciaio inox
Chiave esagonale da 3
Modello di ritaglio - Venduto separatamente
- HES3D-120-JIG (dima di montaggio)
Video
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
[Locus Chart]
-
Mostra tutto
[Cut Out Dimensions]
Tavola specifiche
Corpo [[Cerniera]]
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
HES3D-H120-36DC | 170-047-861 |
![]() |
![]() |
HES3D-H120-36DN | 170-047-862 |
![]() |
![]() |
HES3D-H120-36-BL | 170-047-863 |
![]() |
Scarico CAD
Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)
Contenuto |
---|
Locus Chart |
Cut Out Dimensions |
Corpo [[Cerniera]]
Nome articolo |
---|
HES3D-H120-36DC |
HES3D-H120-36DN |
HES3D-H120-36-BL |
Catalogo
Manuali
Installation Manual | 1430_4_hes3d_h120_36_e.pdf |
---|
Nota
In caso di utilizzo di un ammortizzatore per porte, si consigliano i seguenti ammortizzatori:
- LDD-S
- LDD-V
- LDD-V100
- LDC-N2
* Ogni ammortizzatore per porta ha una diversa capacità di carico. Si prega di controllare prima dell'uso.
Il numero di cerniere richiesto dipende anche dalla rigidità e dalla deformazione della porta.
Verificare le condizioni e le prestazioni effettive prima dell'uso.
Se è necessario un limitatore di porta, si consiglia il modello HES3D-120-A100.
Prodotti collegati
Categoria
- COMPONENTI INDUSTRIALI
- CERNIERE
- HES CERNIERA INVISIBILE
- HES3D-H120-36
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.