FERMO AMMORTIZZATOREDC-200
4 / 4 risultati totali
Filtro articoli
- Soft Close
- Combinazione di ammortizzatore e fermo per porte ad apertura laterale.
Impedisce alla porta di sbattere.
Tiene la porta in posizione chiusa.
Facile da installare, allineando semplicemente il corpo con la parete interna.
Ambidestro.
Può gestire porte fino a 40 kg (quando si usa il DC-200 - 40).
Il riscontro può essere regolato dopo l'installazione: orizzontalmente ±5 mm, verticalmente ±4 mm.
Ha superato 50.000 cicli di apertura/chiusura in un test privato.
In Uso
Immagini
Informazioni correlate
Disegni / Illustrazioni
-
Mostra tutto
[Body]
-
Mostra tutto
-
Mostra tutto
Installation Example
Attach to the interior of the cabinet.
Tavola specifiche
Corpo
Immagini | Nome articolo | Codice articolo | Citazione |
---|---|---|---|
![]() |
DC-200-25WT | 140-043-604 |
![]() |
![]() |
DC-200-25BL | 140-043-605 |
![]() |
![]() |
DC-200-40WT | 140-043-606 |
![]() |
![]() |
DC-200-40BL | 140-043-607 |
![]() |
Scarico CAD
Corpo
Nome articolo |
---|
DC-200-25WT |
DC-200-25BL |
DC-200-40WT |
DC-200-40BL |
Catalogo
Manuali
Installation Manual(English/Japanese) | 1250_1_dc200.pdf |