CHIUSURA MAGNETICA ULTRA SOTTILEMC-421SUS
2 / 2 risultati totali
Filtro articoli
- Ultra-thin
- Realizzato in acciaio inox per un'elevata resistenza alla corrosione.
Design supersottile e compatto: spessore di 2,7 mm e larghezza di 10 mm. - Vite consigliata
- ●Vite per legno a testa svasata M3
Disegni / Illustrazioni
Tavola specifiche
Corpo
Scarico CAD
Catalogo
Nota
●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".
●Temperatura max.: 80 ºC
●La contropiastra deve essere a contatto con il corpo. Il contatto diretto può danneggiare il magnete.