SA
Filtrar artículos
  • BISAGRA DE RESORTE
  • SA

  • Passed 500,000 open/close private cycle test
Superó con éxito 500.000 ciclos de apertura y cierre en una prueba privada.
Accionado con un muelle para que se cierre automáticamente.
La fuerza del resorte es ajustable.
Todas las piezas son de acero inoxidable (SUS304) para una mayor resistencia a la corrosión.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
SA120-5314-01 170-090-810
SA180-5814-01 170-090-811
SA120-5314-05 170-090-812
SA180-5814-05 170-090-813
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado t d Capacidad de carga N/2 piezas Capacidad de carga kgf/2 piezas Capacidad de carga kgf/3 piezas Capacidad de carga N/3 piezas Ancho W Longitud L Característica única Anchura de la puerta Tipo de bisagra EAN Caja Peso (g)

SA120-5314-01

170-090-810

Aleación de aluminio

Anodizado

4

φ5.3/φ10

196

20

30

294

80

120

Resorte con fuerza ajustable

1000

BISAGRA DE RESORTE

4510932072502

2

175

SA180-5814-01

170-090-811

Aleación de aluminio

Anodizado

4

φ5.3/φ10

392

40

60

588

80

180

Resorte con fuerza ajustable

1000

BISAGRA DE RESORTE

4510932072519

2

260

SA120-5314-05

170-090-812

Acero Inoxidable (SUS304)

Sencillo

2.5

φ5.5/φ9

196

20

30

294

80

120

Resorte con fuerza ajustable

1000

BISAGRA DE RESORTE

4510932072526

2

303

SA180-5814-05

170-090-813

Acero Inoxidable (SUS304)

Sencillo

3

φ5.5/φ9

392

40

60

588

80

180

Resorte con fuerza ajustable

1000

BISAGRA DE RESORTE

4510932072533

2

526

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
SA120-5314-01
SA180-5814-01
SA120-5314-05
SA180-5814-05
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
SA120-5314-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-810

SA180-5814-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-811

SA120-5314-05 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-812

SA180-5814-05 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-813

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Si se produce ruido, aplique lubricante (grasa) a la arandela y al resorte de torsión.