- HES3D-H120-36
BISAGRA OCULTA AJUSTABLE EN 3 DIRECCIONESHES3D-H120-36
3 / 3 resultados totales
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet
- BISAGRA OCULTA AJUSTABLE EN 3 DIRECCIONES
- Muesca central en puerta
- HES3D-H120-36
-
Serie HES con función ajustable de 3 vías



- Passed 300K open/close private cycle test
Experience the Unseen, flush mounting, hidden door hinge, invisible door hinge, hidden hinge, invisible hinge, recessed hinge, hidden door, cabinet
- La muesca de la puerta estará en el centro del grosor de la misma, si el grosor es de 36 mm. Esto permite utilizar una puerta tanto para diestros como para zurdos.
Tiene una capacidad de carga aumentada de 50 kg con dos bisagras.
La pequeña profundidad de perforación (21 mm) permite realizar fácilmente el cajeado de puertas y marcos. Características de instalación fácil y rápida:
• La puerta y la parte del marco se pueden separar para facilitar la instalación.
• La puerta puede colgarse provisionalmente en el marco antes de fijarla con tornillos. Se pueden realizar ajustes verticales, horizontales y de profundidad después de la instalación. - Aplicación
- Puertas interiores
- Accesorios
- Tornillo empotrado de rosca de cabeza avellanada en cruz 5 x 20 (4 piezas / bisagra) acero inoxidable
Llave hexagonal 3
Plantilla para recortar - Se vende por separado
- HES3D-120-JIG (plantilla de montaje)
Videos
Información relacionada
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Locus Chart]
-
Mostrar todo
[Cut Out Dimensions]
Tabla de especificaciones
Cuerpo [[Bisagra]]
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HES3D-H120-36DC | 170-047-861 |
![]() |
![]() |
HES3D-H120-36DN | 170-047-862 |
![]() |
![]() |
HES3D-H120-36-BL | 170-047-863 |
![]() |
Se vende por separado [[Installation Jig] sold separately]
Sold in a set of 3 pcs
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Contenido |
---|
Locus Chart |
Cut Out Dimensions |
Cuerpo [[Bisagra]]
Nombre del artículo |
---|
HES3D-H120-36DC |
HES3D-H120-36DN |
HES3D-H120-36-BL |
Se vende por separado [[Installation Jig] sold separately]
Catálogo
Manuales
Installation Manual | 1430_4_hes3d_h120_36_e.pdf |
---|
Nota
Cuando se utiliza con un amortiguador de puerta, se recomiendan los siguientes modelos:
- LDD-S
- LDD-V
- LDD-V100
- LDC-N2
* Cada amortiguador tiene una capacidad de carga diferente. Por favor, verifique ese punto antes de utilizarlo.
La cantidad necesaria de bisagras también depende de la rigidez y el alabeo de la puerta.
Por favor, verifique las condiciones reales y el rendimiento antes de su uso.
Si se necesitan limitadores de puerta, se recomienda HES3D-120-A100.