- DC-200
RETENEDOR CON AMORTIGUAMIENTODC-200
4 / 4 resultados totales
Filtrar artículos
- Combinación de amortiguador y retenedor para puertas de apertura lateral.
Evita que las puertas se cierren de golpe.
Mantiene las puertas en posición cerrada.
Fácil de instalar simplemente alineando el cuerpo con la pared interior.
Sin sentido de apertura
Permite manipular puertas de hasta 40 kg. (Cuando se utiliza el modelo DC-200 - 40).
El cerradero se puede ajustar después de la instalación: horizontalmente ¬±5 mm, verticalmente ¬±4 mm.
Superó 50.000 ciclos de apertura y cierre en una prueba privada.
Cartera
Imágenes
Información relacionada
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
[Body]
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
Installation Example
Attach to the interior of the cabinet.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
DC-200-25WT | 140-043-604 |
![]() |
![]() |
DC-200-25BL | 140-043-605 |
![]() |
![]() |
DC-200-40WT | 140-043-606 |
![]() |
![]() |
DC-200-40BL | 140-043-607 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
DC-200-25WT |
DC-200-25BL |
DC-200-40WT |
DC-200-40BL |
Catálogo
Manuales
Installation Manual(English/Japanese) | 1250_1_dc200.pdf |
---|
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.
×
![](/-/media/Project/Sugatsune/Global/assets/image/products/common/loading.gif)