Actualmente se está traduciendo la información del producto.
Red Dot award

Red Dot Award 2017 Winner


2017 Red Dot Award Official Page

GOOD DESIGN AWARD

GOOD DESIGN AWARD 2016 Winner


2016 GOOD DESIGN AWARD Official Page

LIN-X1000

BISAGRA MONOFLAT LIN-XLIN-X1000

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos

micro living, micro flat, micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home, space saving, space save, flush mounting, hidden door, invisible door, cabinet, closetBIM data available (Revit format)



micro living, micro flat, micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home, space saving, space save, flush mounting, hidden door, invisible door, cabinet, closetBIM data available (Revit format)

Único movimiento de balanceo lateral.
Se balancea en un radio pequeño. Cierre al ras.
Acceso total al interior del gabinete: la puerta no estorba cuando se abre completamente.
Instalación más sencilla gracias a la simplificación de los componentes.
Parada libre: mantiene la posición en el lugar deseado dentro de su radio de apertura.
Cierre suave: el amortiguador incorporado ralentiza la puerta cerca del radio de cierre y evita los portazos.
Ajuste postinstalación de 4 direcciones: vertical (±7 mm), horizontal (±7 mm), profundidad (±5 mm) y paralelo (±3°).
Ganador del premio Good Design Show 2016
Ganador del premio Reddot Product Design 2017
Superó 100.000 ciclos de apertura y cierre en una prueba privada.
Especificación
Door Width : 750-1100mm
Door Height : 2400*(1)~2980mm
Door Thickness: 24-40mm
Door Weight : Max. 90kg/Door
Product specifications : Single door specification ( cover ) * (2)
*(1) If the connecting bar is cut, it can be made to be less than 2400mm . Please contact us for details .
*(2) Set the gap between the door and the floor according to the weight of the door . Please see the drawing for details .
BIM Object Link

Case Studies

LIN-X1000
Learn about the space-saving Monoflat LIN-X hinge series in this case study, showcasing walk-in wardrobes with full-length mirror doors and vanity unit mirror cabinet doors.

Videos

En Uso

Información relacionada

Planos/ilustraciones

Tabla de especificaciones

Juego de piezas [Juego de piezas (por puerta)]

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LIN-X1000-WT 250-034-706
LIN-X1000-BL 250-042-288
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Viejo nombre del artículo Especificaciones de la apertura de la puerta Peso máximo de la puerta Anchura mínima de la puerta Anchura máxima de la puerta Altura mínima de la puerta Altura máxima de la puerta Espesor mínimo de la puerta Espesor máximo de la puerta Material de la puerta Tipo de apertura/cierre Función de cierre suave Capacidad de carga kg/puerta Función de cierre automático Tipo de puerta Peso de la puerta en kg Anchura de la puerta Altura de la puerta Suavidad al abrir/cerrar EAN

LIN-X1000-WT

250-034-706

LIN-X1000

Tipo de brazo

90

750

1100

2400

2980

24

40

Madera

Un solo lado

Ambos sentidos (incorporados)

61 a 100 kg

Ninguno

Tipo de brazo

0 a 90

750 a 1100

2400 a 2980

Estándar

4510932171175

LIN-X1000-BL

250-042-288

-

Tipo de brazo

90

750

1100

2400

2980

24

40

Madera

Un solo lado

Ambos sentidos (incorporados)

61 a 100 kg

Ninguno

Tipo de brazo

0 a 90

750 a 1100

2400 a 2980

Estándar

4510932181662

Deslice para ver más


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
LIN-X100-L2000-WT 250-034-707
LIN-X100-L2000-BL 250-042-289
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Viejo nombre del artículo Función de cierre suave Función de cierre automático Material Acabado EAN

LIN-X100-L2000-WT

250-034-707

LIN-X100-L2000

Ninguno

Ninguno

Aleación de aluminio

Esmalte blanco

4510932171182

LIN-X100-L2000-BL

250-042-289

-

Ninguno

Ninguno

Aleación de aluminio

Negro anodizado

4510932181679

Deslice para ver más


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Installation (Open)
Installation (Closed)
Locus Chart
Contenido 2D 3D
Installation (Open) DXF DWG SAT IGES X_T STEP
Installation (Closed) DXF DWG SAT IGES X_T STEP
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Deslice para ver más

Juego de piezas [Juego de piezas (por puerta)]

Nombre del artículo
LIN-X1000-WT
LIN-X1000-BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LIN-X1000-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP Revit 3DPDF

250-034-706

LIN-X1000-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP Revit 3DPDF

250-042-288

Deslice para ver más

Se vende por separado

Nombre del artículo
LIN-X100-L2000-WT
LIN-X100-L2000-BL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
LIN-X100-L2000-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-034-707

LIN-X100-L2000-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-042-289

Deslice para ver más

BIM Object Link

Catálogo

Manuales

Cautions about handle design (English) 1118_1_lin_x1000_handle_e.pdf
Installation Manual Damper (English) 1164_1_lin_x1000_dm_e.pdf
Installation Manual (English) 1030_8_lin_x1000_e.pdf
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
  • LIN-X1000 Monoflat LIN-X Hinge (Heavy Duty)

  • Heavy Duty Lateral Door Hinge LIN-X1000

  • LIN-X1000 MONOFLAT LIN-X HINGE

  • MONOFLAT LIN-X HINGE LIN-X1000 Application Example

  • MONOFLAT LIN-X HINGE LIN-X1000 Application Example