MC-421

RETENEDOR MAGNÉTICO ULTRADELGADOMC-421

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • RETENEDOR MAGNÉTICO ULTRADELGADO
  • MC-421
  • Ultra-thin
Diseño súper delgado y compacto: 2,4 mm de grosor y 10,2 mm de ancho.
Tornillo recomendado
—Tornillo de cabeza avellanada para madera M3

Planos/ilustraciones

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
MC-421-11 140-045-390
MC-421-30 140-045-391
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Fuerza Magnética N Fuerza Magnética kgf Longitud L Ancho W Material del cuerpo Acabado del cuerpo Tipo Dirección del montaje Altura H EAN Caja Cartón Peso (g)

MC-421-11

140-045-390

11

1.1

42

2.4

Acero (SPCC)

Níquel

Estándar

Horizontal (montaje en superficie)

10.2

4510932189880

250

1500

6.4

MC-421-30

140-045-391

30

3.1

42

2.4

Acero (SPCC)

Níquel

Estándar

Horizontal (montaje en superficie)

10.2

4510932189897

250

1500

6.6

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
MC-421-11
MC-421-30
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
MC-421-11 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-390

MC-421-30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-391

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".

—Temperatura máxima: 80

—La contraplaca debe estar en contacto con la estructura. El contacto directo podría dañar el imán.