RETENEDOR MAGNÉTICO ULTRADELGADOMC-421SUS
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Ultra-thin
- Fabricado en acero inoxidable para una alta resistencia a la corrosión.
Diseño súper delgado y compacto: 2,7 mm de grosor y 10,2 mm de ancho. - Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza avellanada para madera M3
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MC-421SUS-9 | 140-045-392 |
![]() |
![]() |
MC-421SUS-24 | 140-045-393 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Temperatura máxima: 80
—La contraplaca debe estar en contacto con la estructura. El contacto directo podría dañar el imán.
Productos relacionados
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.