BISAGRA GIRATORIA DE ALTA RIGIDEZ CON PAR DE TORSIÓNHG-S-HR50
3 / 3 resultados totales
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Free Stop
friction hinge, Positioning hinges, position controle
- Aplicación
- —Panel de control de máquinas herramienta y pantalla LCD, etc.
- Otros
- —Se están verificando las condiciones de uso para el montaje vertical.
- Accesorios
- —Tornillo hexagonal de cabeza hueca M5x14 (2 piezas) para control de ángulo
—Arandela de resorte 5 (2 piezas)
Videos
Información relacionada
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Horizontal Installation Example]
-
Mostrar todo
[Vertical Load Capacity & Allowable Moment]
-
Mostrar todo
[Rotation Angle Control Function]
-
Mostrar todo
[Cut Out Dimensions]
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-S50-HR50 | 170-051-124 |
![]() |
![]() |
HG-S100-HR50 | 170-053-362 |
![]() |
![]() |
HG-S150-HR50 | 170-053-363 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo

Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Nunca gire los tornillos de la brida superior (6 piezas), ya que se corre el riesgo de mal funcionamiento.