HG-S-HR50

BISAGRA GIRATORIA DE ALTA RIGIDEZ CON PAR DE TORSIÓNHG-S-HR50

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA GIRATORIA DE ALTA RIGIDEZ CON PAR DE TORSIÓN
  • Tipo de carga no equilibrada
  • HG-S-HR50

  • Free Stop

friction hinge, Positioning hinges, position controle

Aplicación
—Panel de control de máquinas herramienta y pantalla LCD, etc.
Otros
—Se están verificando las condiciones de uso para el montaje vertical.
Accesorios
—Tornillo hexagonal de cabeza hueca M5x14 (2 piezas) para control de ángulo
—Arandela de resorte 5 (2 piezas)

Videos

Información relacionada

Planos/ilustraciones

  • [Horizontal Installation Example]
  • [Vertical Load Capacity & Allowable Moment]
  • [Rotation Angle Control Function]
  • [Cut Out Dimensions]

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HG-S50-HR50 170-051-124
HG-S100-HR50 170-053-362
HG-S150-HR50 170-053-363
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Torque N/m Vertical Load Capacity N Allowable Moment N/m Torque kgf.cm Vertical Load Capacity kgf Allowable Moment kgf.cm Torque/Tolerance N/m #Torque/Tolerance kgf.cm Hinge Type Mounting Position Outer Dimensionφ Centre Hole Diameter Allowable Moment N/m Horizontal Mounting Allowable Moment N/m Vertical Mounting Torque/Tolerance kgf.cm EAN Peso (g)

HG-S50-HR50

170-051-124

5.0

600

80

51.0

61.2

816

(±20%)

(±20%)

Swivel Hinge

Horizontal
Vertical

124

50

80

60

-

4510932194198

1330

HG-S100-HR50

170-053-362

10.0

-

-

102.0

-

-

(±20%)

-

Swivel Hinge

Horizontal
Vertical

-

-

-

-

(±20%)

4510932228923

1320

HG-S150-HR50

170-053-363

15.0

-

-

153.0

-

-

(±20%)

-

Swivel Hinge

Horizontal
Vertical

-

-

-

-

(±20%)

4510932228930

1318

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
HG-S50-HR50
HG-S100-HR50
HG-S150-HR50
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HG-S50-HR50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-051-124

HG-S100-HR50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-362

HG-S150-HR50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-363

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Nunca gire los tornillos de la brida superior (6 piezas), ya que se corre el riesgo de mal funcionamiento.
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
  • Swivel Torque Hinge HG-S50-HR50