RETENEDOR MAGNÉTICO ULTRADELGADOMC-421SUS
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- Ultra-thin
- Fabricado en acero inoxidable para una alta resistencia a la corrosión.
Diseño súper delgado y compacto: 2,7 mm de grosor y 10,2 mm de ancho. - Tornillo recomendado
- —Tornillo de cabeza avellanada para madera M3
Planos/ilustraciones
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
MC-421SUS-9 | 140-045-392 |
![]() |
![]() |
MC-421SUS-24 | 140-045-393 |
![]() |
Descargar CAD
Catálogo
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Temperatura máxima: 80
—La contraplaca debe estar en contacto con la estructura. El contacto directo podría dañar el imán.