Bisagras ocultas OLYMPIA

NUEVO LANZAMIENTO

NUEVO LANZAMIENTO

5 niveles de cierre suave

OLYMPIA es la primera bisagra oculta desarrollada con tecnología Lapcon. El innovador amortiguador giratorio no solo es extremadamente compacto, para un diseño general elegante, sino que su fuerza puede ajustarse en 5 niveles para una adaptación perfecta, independientemente del tamaño o el peso de la puerta.

Durabilidad fenomenal

Para que un mueble dure toda la vida, la bisagra debe funcionar perfectamente todo el tiempo. A pesar de que los requisitos oficiales de JIS (Normas Japonesas) piden solo 40 000 ciclos, OLYMPIA ha superado 5 veces más (200 000 ciclos) para garantizar que siempre podrá abrir y cerrar sus puertas sin preocupaciones. (La H360 ha superado los 100 000 ciclos de apertura y cierre)

Ajuste 3D simplificado

Los tornillos para ajustar tanto la profundidad como la posición vertical y horizontal se encuentran en la parte superior. Esto ha sido posible gracias a nuestro original amortiguador.

Un nuevo paso en la tecnología de las bisagras

Desde la fase de diseño inicial hasta la inspección final de la bisagra OLYMPIA, estamos orgullosos de estampar en ella nuestra marca LAMP, una garantía de calidad a largo plazo.

Gama de productos

Dispositivo: Bisagra oculta OLYMPIA 360

Grosor de la puerta: madera: 15-20 mm, vidrio: 4-6 mm/instalación: tamaño de la cavidad Ø35, profundidad de la cavidad: 11 mm

Tipo de puerta Ángulo de apertura Tipo Código del artículo Nombre del artículo Cerrojo Amortiguador Rango de superposición Información de productos
Puertas estándar φ35 105° Superposición de 19mm 160-026-840 360-D26-19T × 15-19* Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 105° Superposición de 19mm 160-026-836 360-26-19T × × 15-19* Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 105° Superposición de 19mm 160-026-832 360-C26-19T × 15-19* Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 105° Superposición de 19mm 160-042-389 360-U26-19T (abierto por resorte) × × 15-19* Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 105° Superposición de 14mm 160-026-841 360-D26-14T × 10-14* Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 105° Superposición de 14mm 160-026-837 360-26-14T × × 10-14* Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 105° Superposición de 14mm 160-026-833 360-C26-14T × 10-14* Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 105° Superposición de 14mm 160-042-390 360-U26-14T (abierto por resorte) × × 10-14* Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 105° Superposición de 9mm 160-026-842 360-D26-9T × 5-9* Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 105° Superposición de 9mm 160-026-838 360-26-9T × × 5-9* Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 105° Superposición de 9mm 160-026-834 360-C26-9T × 5-9* Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 105° Superposición de 9mm 160-042-391 360-U26-9T (abierto por resorte) × 5-9* Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 93° Inserción 160-026-843 360-D26-0T × 0 Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 93° Inserción 160-026-839 360-26-0T × × 0 Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 93° Inserción 160-026-835 360-C26-0T × 0 Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 93° Inserción 160-042-392 360-U26-0T (abierto por resorte) × × 0 Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 85° Superposición de 19mm 160-034-889 360-D26-19T85 × 15-19* Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 85° Superposición de 19mm 160-034-886 360-26-19T85 × × 15-19* Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 85° Superposición de 19mm 160-034-883 360-C26-19T85 × 15-19* Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 85° Superposición de 14mm 160-034-890 360-D26-14T85 × 10-14* Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 85° Superposición de 14mm 160-034-887 360-26-14T85 × × 10-14* Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 85° Superposición de 14mm 160-034-884 360-C26-14T85 × 10-14* Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 85° Superposición de 9mm 160-034-891 360-D26-9T85 × 5-9* Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 85° Superposición de 9mm 160-034-888 360-26-9T85 × × 5-9* Gráfico CAD/Locus
Puertas estándar φ35 85° Superposición de 9mm 160-034-885 360-C26-9T85 × 5-9* Gráfico CAD/Locus

* Para una distancia de perforación de 5 mm

Tipo de puerta Ángulo de apertura Tipo Código del artículo Nombre del artículo Cerrojo Amortiguador Rango de superposición Información de productos
Puertas gruesas φ40 100° 26mm Superposición 160-029-084 H360-D26-26T × 22-26* Gráfico CAD/Locus
Puertas gruesas φ40 100° 26mm Superposición 160-029-081 H360-26-26T × × 22-26* Gráfico CAD/Locus
Puertas gruesas φ40 100° 26mm Superposición 160-029-078 H360-C26-26T × 22-26* Gráfico CAD/Locus
Puertas gruesas φ40 100° 16mm Superposición 160-029-085 H360-D26-16T × 12-16* Gráfico CAD/Locus
Puertas gruesas φ40 100° 16mm Superposición 160-029-082 H360-26-16T × × 12-16* Gráfico CAD/Locus
Puertas gruesas φ40 100° 16mm Superposición 160-029-079 H360-C26-16T × 12-16* Gráfico CAD/Locus
Puertas gruesas φ40 93° Inserción 160-029-086 H360-D26-0T × 0 Gráfico CAD/Locus
Puertas gruesas φ40 93° Inserción 160-029-083 H360-26-0T × × 0 Gráfico CAD/Locus
Puertas gruesas φ40 93° Inserción 160-029-080 H360-C26-0T × 0 Gráfico CAD/Locus

* Para una distancia de perforación de 8 mm

Paso Código del artículo Nombre del artículo Tipo Información de productos
Sistema 30 160-026-844 360-P4W-30T Estándar CAD
Sistema 30 160-035-077 360-P4W-30T+5 Estándar + 5mm CAD
Sistema 30 160-042-394 360-P4W-30T-DS Tornillo de montaje previo CAD
Sistema 32 160-026-845 360-P4W-32T Estándar CAD
Sistema 32 160-035-078 360-P4W-32T+5 Estándar + 5mm CAD
Sistema 32 160-042-395 360-P4W-32T-DS Tornillo de montaje previo CAD
Sistema 32 con 4 agujeros 160-026-846 360-P6WT Estándar CAD
Sistema 32 con 4 agujeros 160-035-079 360-P6WT+5 Estándar + 5mm CAD
Sistema 32 con 4 agujeros 160-042-393 360-P6W-30-32T Estándar + 7,5mm* CAD

* Placa de montaje colocada 7,5 mm más cerca de la parte delantera en comparación con una estándar.

Código del artículo Nombre del artículo Acabado/color Información de productos
160-043-631 GH-360FP-CR Cromado CAD
160-043-632 GH-360FP-SN Níquel satinado CAD
160-043-724 GH-360FP-GP Chapado de oro de 24 quilates CAD
160-043-633 GH-360FP-BL Negro CAD
Código del artículo Nombre del artículo Información de productos
160-042-396 360-JIG CAD
Código del artículo Nombre del artículo Información de productos
160-042-335 360-85 CAD

Especificaciones adicionales

Tipo de amortiguador recomendado por instalación

Tamaño de la puerta y cantidad de bisagras recomendadas

  • —Por favor, ajuste el centro de gravedad de la puerta como el centro de la puerta.
  • —Si desea aumentar el ancho de la puerta, por favor, añada el número de bisagras correspondiente.
  • —Coloque las bisagras superiores e inferiores a menos de 100 mm del borde de la puerta.
  • —En caso de utilizar tres o más, se deben instalar en intervalos regulares.
  • —Las cifras que aparecen en las tablas anteriores son solo indicativas.
  • —Por favor, siempre realice una prueba antes de finalizar su diseño.
  • —Por favor, póngase en contacto con nosotros si desea otro tipo de configuración.
  • —Las medidas de la puerta y el número de bisagras montadas son los resultados de las pruebas realizadas según la norma JIS.
  • —Se deben utilizar todos los agujeros para tornillos.

Productos

30 resultados

Productos por página
25 50 100

30 resultados

Productos por página
25 50 100

Sus artículos vistos recientemente

No tiene productos vistos recientemente.

Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.

No tiene productos vistos recientemente.

Loading
Privacidad y cookies

Las cookies nos ayudan a mejorar su experiencia en el sitio web. Al utilizar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies.

Saber más