铝框架支持系统
铝框架配件& 扩展部件
专为铝框设计
减少安装时间并提升工厂设备与工作空间
铝框架
×
工业部件
铝框架支持系统
铝框架配件 & 扩展部件
专为铝框设计
减少安装时间并提升工厂设备与工作空间
铝框架
×
工业部件
与各种铝框槽和型材兼容
A公司
B公司
C公司
AS系列提供专为铝框设计的配件和扩展部件。这一创新系统可将装配时间减半,扩展部件还能增加运动功能等,所有这些都可以改装到铝框上。
配件部件——提升框架装配效率
PJ 角件: 快装式/可后安装
使用PJ角件*
可将铝框架组装时间缩短56%。
*世嘉智尼内部测试结果。实际性能可能会因产品和装配设计而有所不同。
[测试条件]
拼接长方体尺寸 | 600×500×280(mm) |
---|---|
接头配件数量 | 16 |
扩展部件——AS系列×MDT增加运动和功能
将运动控制技术(MDT)产品整合到铝框中,可以增强门和盖板的操作性。这种方法提高了涉及开闭操作的任务的工作流程效率,增加了设备和装置的价值。
增加阻尼缓慢关闭功能
示例用途:将阻尼铰链安装到用于进入工业机器人的安全围栏门上。阻尼缓慢关闭
- 减少铝框碰撞产生的噪音
- 借助回拉功能防止门错位
- 操作顺畅,无门反弹
AS系列的应用
横开门
Soft-Close
顶盖、向上开启和向下开启翻盖
助力协助