HGS3D-S160SH

BISAGRA OCULTA DE ACERO INOXIDABLEHGS3D-S160SH

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA OCULTA DE ACERO INOXIDABLE
  • Con función ajustable de 3 vías
  • HGS3D-S160SH

  • Passed 300K open/close private cycle test

ShaperHub data available

—Estructura de acero inoxidable con excelente resistencia a la corrosión.
—Con función de ajuste en tres direcciones (vertical, horizontal, profundidad).
—La bisagra puede dividirse entre la puerta y el marco. La puerta puede fijarse temporalmente al marco para colgarla fácilmente.
Aplicación
—Puertas residenciales, puertas de emergencia ante incendio, puertas de instalaciones, etc.
Accesorios
—Tornillo de rosca de cabeza plana 5⨯40 (acero inoxidable)
—Llave hexagonal 4, 2.5
—Plantilla para taladrado
Artículo opcional
—Tapa de rosca cuadrada: Encargue cuando el recorte sea cuadrado (herrajes de acero, etc.).

Planos/ilustraciones

  • Mostrar todo

    Figure shows top screw cover removed.

  • Mostrar todo

    [Locus Chart]

  • Mostrar todo

    [Cut Out Dimensions]
    *When using the optional square screw cover, drill the first oval hole in both the door and the jamb as a square hole of width 30 ⨯ length 160 ⨯ depth 8.

  • Mostrar todo

  • Figure shows top screw cover removed.
  • [Locus Chart]
  • [Cut Out Dimensions]
    *When using the optional square screw cover, drill the first oval hole in both the door and the jamb as a square hole of width 30 ⨯ length 160 ⨯ depth 8.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HGS3D-S160SH 170-050-961
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Max.DoorWidth Max.DoorHeight Min.DoorThickness OpeningAngle MainMaterial Mainfinishes Additionalfeature BodyLengthL LoadCapacityN/2pcs Loadcapacity(kgf/2pc) Applications DoorMaterial DoorCutoutDepth FrameCutoutDepth LoadCapacityN/3pc LoadCapacitykgf/3pcs ConcealedHingeType-WebFiltering MainMaterialofConcealedHingeBody-[WebFiltering] MainColourofConcealedHingeBody-[WebFiltering] EAN

HGS3D-S160SH

170-050-961

900

2400

36

180°

StainlessSteel(SUS304)

Satin

3DAdjustment
Separable

160

784

80

Architectural

Wood
Steel(SD)

26ormore

26ormore

981

100

Body

StainlessSteel

Silver

4510932217439

Deslice para ver más


Partes opcionales

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
HGS3D-S160SH-SQPLATE 170-050-962
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Viejo nombre del artículo Applications DoorMaterial Material Finish Type EAN

HGS3D-S160SH-SQPLATE

170-050-962

HGS3D-S160SH-SQCOVER

Architectural

Wood
Steel(SD)

StainlessSteel(SUS304)

Satin

RelatedItem

4510932217446

Deslice para ver más


Descargar CAD

Planos originales (instalación, localización, procesamiento)

Contenido
Locus Chart
Cut Out Dimension
Contenido 2D 3D PDF
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
HGS3D-S160SH
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HGS3D-S160SH DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-050-961

Deslice para ver más

Partes opcionales

Nombre del artículo
HGS3D-S160SH-SQPLATE
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
HGS3D-S160SH-SQPLATE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-050-962

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Cuando se utilice con un amortiguador de puerta y/o un cierrapuertas, seleccione el amortiguador Lapcon LDD-S , el amortiguador de puerta Lapcon LDD-V , o el cierrapuertas Lapcon LDC-N2. Seleccione un peso de puerta que esté dentro de un rango que satisfaga las condiciones tanto de la bisagra como del amortiguador y/o el cierrapuertas.
—Algunos cierrapuertas pueden dañar las bisagras o impedir que la puerta se cierre completamente. Debe confirmar este punto antes de comprar.
—Cuando utilice un cierrapuertas con tope, asegúrese de utilizar también un tope de puerta (para montaje en suelo, en pared, etc.). Instale el tope de la puerta más adelante que el tope del cierrapuertas, entre el centro y el borde de la puerta.
—Si se genera ruido durante el uso, aplique lubricante (grasa) según sea necesario.