HG-PA202

CERNIERA A SOLLEVAMENTO ASSISTITOHG-PA202

3 / 3 risultati totali

Filtro articoli
  • CERNIERA A SOLLEVAMENTO ASSISTITO
  • Montaggio Posteriore Esterno
  • HG-PA202

  • Power Assist
  • Soft Close

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

Coperchi per apertura dall'alto facili da sollevare grazie alla tensione della molla (sollevamento assistito).
L'ammortizzatore incorporato impedisce al coperchio di sbattere (chiusura ammortizzata).
La coppia è regolabile girando la vite di regolazione (±5%).
È incluso un coperchio per nascondere le viti di montaggio.
Progettati per l'uso con il centro di gravità del coperchio in una posizione più alta
rispetto al centro di rotazione (l'angolo del picco di coppia è di circa 20°).

Video

In Uso

Informazioni correlate

Tavola specifiche

Corpo

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-PA202-15 170-045-365
HG-PA202-20 170-045-366
HG-PA202-25 170-045-367
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA Coppia N.m Coppia Kgf.cm Tolleranza N.m Tolleranza kgf.cm EAN Peso (grammi)

HG-PA202-15

170-045-365

15

153

(±10%)

(±10%)

4510932189293

1385

HG-PA202-20

170-045-366

20

204

(±10%)

(±10%)

4510932189309

1385

HG-PA202-25

170-045-367

25

255

(±10%)

(±10%)

4510932189316

1385

Scorri per vedere di più


Parti opzionali [Stainless Steel Cover / HG-PA2C]

Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione
HG-PA2C 170-055-407
Immagini Nome articolo Codice articolo Citazione RoHA EAN Peso (grammi)

HG-PA2C

170-055-407

4510932226455

452

Scorri per vedere di più


Scarico CAD

Disegni Unici (installazione, luogo, lavorazione)

Contenuto
Aluminium frame mounting dimensions
Contenuto 2D 3D PDF
Aluminium frame mounting dimensions DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

Scorri per vedere di più

Corpo

Nome articolo
HG-PA202-15
HG-PA202-20
HG-PA202-25
Nome articolo 2D 3D Altro RoHA Codice articolo
HG-PA202-15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-365

HG-PA202-20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-366

HG-PA202-25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-367

Scorri per vedere di più

Parti opzionali [Stainless Steel Cover / HG-PA2C]

Nome articolo
HG-PA2C
Nome articolo 2D 3D PDF Altro RoHA Codice articolo
HG-PA2C DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF 3DPDF

170-055-407

Scorri per vedere di più

Catalogo

Manuali

Installation Manual (English) 1335_1_hg_pa202_e.pdf

Nota

●Assicurarsi di leggere le "Precauzioni".

●Assicurarsi che il coperchio non cada all'indietro quando è completamente aperto.
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
  • LIFT-ASSIST HINGES The HG-PA Series