- HG-PA202
BISAGRA CON ASISTENCIA PARA ELEVACIÓNHG-PA202
3 / 3 resultados totales
Filtrar artículos
- Power Assist
- Soft Close
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- Tapa de apertura superior resistente y fácil de levantar gracias a la tensión del resorte (asistencia para la elevación).
El amortiguador incorporado evita que las tapas se cierren de golpe (cierre suave).
El momento de torsión se puede ajustar girando el tornillo de ajuste (±5 %).
Viene con una tapa para ocultar los tornillos de montaje.
Diseñada para su uso bajo la condición de que el centro de gravedad de la tapa esté en una posición
más alta que el centro de rotación. (El ángulo del pico de par de torsión es de unos 20°).
Videos
En Uso
Imágenes
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
HG-PA202-15 | 170-045-365 |
![]() |
![]() |
HG-PA202-20 | 170-045-366 |
![]() |
![]() |
HG-PA202-25 | 170-045-367 |
![]() |
Partes opcionales [Stainless Steel Cover / HG-PA2C]
Descargar CAD
Planos originales (instalación, localización, procesamiento)
Contenido |
---|
Aluminium frame mounting dimensions |
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
HG-PA202-15 |
HG-PA202-20 |
HG-PA202-25 |
Partes opcionales [Stainless Steel Cover / HG-PA2C]
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1335_1_hg_pa202_e.pdf |
---|
Nota
—Asegúrese de leer las "Precauciones".
—Asegúrese de que la tapa no se caiga hacia atrás cuando esté completamente abierta.