自动化及规模化食品工厂解决方案

食品加工与制造机械是保障日常食品供应的关键基础设施。本页面将针对各类加工、成型及包装机械的专用产品划分为三大核心领域。

卫生管理与污染防控体系

食品工厂卫生管理示意图

食品制造业面临微生物污染与食源性疾病等风险。过敏原或异物的混入,以及食源性疾病的爆发,可能导致停产、索赔及消费者信任危机。本节产品通过最小化污垢积聚和降低污染风险,助力构建清洁卫生的生产环境。

易清洁卫生维护产品系列

不锈钢拆卸式合页
HG-STN

表面平直、侧面倾斜,四角圆润的设计便于清洁,非常适合用于食品机械盖罩。

查看详情

不锈钢卫生拉手
HGH

便于清洁和擦拭的底部加宽型。蓝色密封圈在发生意外污染时易于检测。

查看详情

不锈钢超薄型磁吸
MC-159-STD

采用背装规格,可防止异物或灰尘在螺钉头部周围积聚。采用钕磁铁,在保持紧凑性的同时提供强大的吸附力。

查看详情

异物快速检测与识别产品系列

含金属粉末覆膜通线孔T
MPG

含有金属粉末,可由金属探测仪检测到。

查看详情

卫生硅橡胶磁吸
MC-MSH

本体采用日本食品卫生法规定的符合橡胶制器具(奶瓶除外)容器包装标准试验的材料。本体采用自然界少见的蓝色,不慎混入食品中也容易被发现,而其他零件则可由金属探测仪检测。硅橡胶将磁铁包住,可减缓吸附时的冲击声。

查看详情

安全防护与效能提升解决方案

在食品机械制造领域,从业人员的安全健康保障至关重要。本系列产品通过三重防护设计实现安全性与生产效能的协同提升。

助力协助铰链
HG-PA 系列

HG-PA铰链采用弹簧助力机构,可轻松抬起重型上盖,其阻尼缓冲功能有效降低夹伤风险,特别适用于食品生产线及防尘罩等场景。

部分产品可选配304不锈钢防护盖配件,强化设备耐久性。

查看详情

阻尼缓冲铰链
HG-JV65-S

用于横开门的阻尼缓冲铰链,通过阻尼力确保门安全且缓慢地关闭。还有助于防止操作人员忘记关门。

查看详情

可调节式单向扭矩铰链
HG-TQJ100

仅在一个方向上产生扭矩,使门和盖板的操作更加顺畅。可调扭矩功能能够适应不同尺寸的盖板,并且在安装后仍可进行调整。.

查课客户课题解决案例

扭矩铰链
HG-ITHP

即使在高达100°C的高温下也能保持稳定的扭矩。非常适合用于加热器和热敏装置的盖板,在苛刻的环境中也能确保可靠的性能。

查看详情

旋转扭矩铰链
HG-S 系列

适用于调节操作面板的角度,能够解决诸如生产线视野受阻等问题,或者根据操作人员的需求进行定制化调整。

查看详情

巴士门系列 LIN-X 铰链
LIN-X1000

门的移出量为传统平开门铰链门的1/2。确保了操作顺畅且无障碍,非常适合用于狭窄空间或需要更大摆动间隙的宽大、沉重的门。

查看详情

设计美学优化方案

设备的外观设计对机械产品的整体形象具有决定性影响。本节推荐的系列产品通过美学优化方案,可显著提升设备外观的视觉表现力。

铝握把拉手
AGH

TB系列拉手在提供强度和易用性的同时保持食品机械的美观性。

查看详情

Toughness&Beautility拉手系列

TB拉手系列兼具工业级耐用性与人机工程学舒适度,可适应严苛工况环境,同时提供卓越的视觉表现力。
该系列包含多款设计:采用抗菌涂层的流线型SYH型拉手,以及具备防腐蚀性能的无缝SLH型安全豪华拉手。

查看详情

适用于食品设备的其他产品

LED强光灯
SL-TGH

具有耐高压水和耐高温水性能(IP69K)以及耐油、耐水和防尘性能(IP67F)的LED灯。

查看详情

其他推荐

客户课题解决案例:显著提升食品设备清洁效率!助力扭矩铰链有效降低工作负荷

客户课题解决案例:使用定位铰链,减少设备零部件,实现降本增效

产品类型

18 结果

每页的产品
25 50 100

18 结果

每页的产品
25 50 100

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多
You seem to be visiting from 美国. Sugatsune America serves your location.