- Mobili e prodotti architettonici
- Cerca per serie
- Cardini a scomparsa OLYMPIA
Cardini a scomparsa OLYMPIA
NUOVA VERSIONE
OLYMPIA è la prima cerniera a scomparsa mai realizzata con tecnologia Lapcon. Non solo l'innovativo ammortizzatore rotante non è estremamente compatto, per una progettazione complessiva elegante, ma la sua forza può anche essere regolata su 5 livelli per un abbinamento perfetto indipendentemente dalle dimensioni o dal peso della porta.
Affinché un mobile duri una vita, la cerniera deve funzionare perfettamente per tutto il tempo. Nonostante i requisiti ufficiali di JIS (parametri giapponesi), che richiedono solo 40.000 cicli, OLYMPIA ne ha portati a termine 5 volte di più (200.000 cicli) per garantire che sarete sempre in grado di aprire e chiudere le vostre porte senza preoccupazioni. (L'H360 ha superato 100.000 cicli di apertura/chiusura)
Le viti di regolazione della profondità, verticale e orizzontale sono tutte posizionate sulla parte superiore. Ciò è stato reso possibile grazie al nostro ammortizzatore originale.
Dalla fase di progettazione iniziale al collaudo finale della cerniera OLYMPIA, siamo orgogliosi di apporre il nostro marchio LAMP, garanzia di qualità a lungo termine.
Gamma di prodotti
Corpo: cerniera a scomparsa OLYMPIA 360
Spessore porta: legno: 15-20 mm, vetro: 4-6 mm / Installazione: misura tazza: Ø35, profondità tazza: 11 mm
Tipo di porta | Angolo di apertura | Tipo | Codice articolo | Nome articolo | Presa | Ammortizzatore | Intervallo di sovrapposizione | Informazioni sul prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte regolari φ35 | 105° | 19mm Overlay | 160-026-840 | 360-D26-19T | × | ○ | 15-19* | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 105° | 19mm Overlay | 160-026-836 | 360-26-19T | × | × | 15-19* | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 105° | 19mm Overlay | 160-026-832 | 360-C26-19T | ○ | × | 15-19* | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 105° | 19mm Overlay | 160-042-389 | 360-U26-19T (sprung-open) | × | × | 15-19* | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 105° | 14mm Overlay | 160-026-841 | 360-D26-14T | × | ○ | 10-14* | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 105° | 14mm Overlay | 160-026-837 | 360-26-14T | × | × | 10-14* | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 105° | 14mm Overlay | 160-026-833 | 360-C26-14T | ○ | × | 10-14* | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 105° | 14mm Overlay | 160-042-390 | 360-U26-14T (sprung-open) | × | × | 10-14* | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 105° | 9mm Overlay | 160-026-842 | 360-D26-9T | × | ○ | 5-9* | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 105° | 9mm Overlay | 160-026-838 | 360-26-9T | × | × | 5-9* | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 105° | 9mm Overlay | 160-026-834 | 360-C26-9T | ○ | × | 5-9* | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 105° | 9mm Overlay | 160-042-391 | 360-U26-9T (sprung-open) | ○ | × | 5-9* | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 93° | Inset | 160-026-843 | 360-D26-0T | × | ○ | 0 | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 93° | Inset | 160-026-839 | 360-26-0T | × | × | 0 | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 93° | Inset | 160-026-835 | 360-C26-0T | ○ | × | 0 | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 93° | Inset | 160-042-392 | 360-U26-0T (sprung-open) | × | × | 0 | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 85° | 19mm Overlay | 160-034-889 | 360-D26-19T85 | × | ○ | 15-19* | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 85° | 19mm Overlay | 160-034-886 | 360-26-19T85 | × | × | 15-19* | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 85° | 19mm Overlay | 160-034-883 | 360-C26-19T85 | ○ | × | 15-19* | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 85° | 14mm Overlay | 160-034-890 | 360-D26-14T85 | × | ○ | 10-14* | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 85° | 14mm Overlay | 160-034-887 | 360-26-14T85 | × | × | 10-14* | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 85° | 14mm Overlay | 160-034-884 | 360-C26-14T85 | ○ | × | 10-14* | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 85° | 9mm Overlay | 160-034-891 | 360-D26-9T85 | × | ○ | 5-9* | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 85° | 9mm Overlay | 160-034-888 | 360-26-9T85 | × | × | 5-9* | CAD/Locus Chart |
Porte regolari φ35 | 85° | 9mm Overlay | 160-034-885 | 360-C26-9T85 | ○ | × | 5-9* | CAD/Locus Chart |
* For a bore distance of 5 mm
Tipo di porta | Angolo di apertura | Tipo | Codice articolo | Nome articolo | Presa | Ammortizzatore | Intervallo di sovrapposizione | Informazioni sul prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Porte fini φ40 | 100° | 26mm Overlay | 160-029-084 | H360-D26-26T | × | ○ | 22-26* | CAD/Locus Chart |
Porte fini φ40 | 100° | 26mm Overlay | 160-029-081 | H360-26-26T | × | × | 22-26* | CAD/Locus Chart |
Porte fini φ40 | 100° | 26mm Overlay | 160-029-078 | H360-C26-26T | ○ | × | 22-26* | CAD/Locus Chart |
Porte fini φ40 | 100° | 16mm Overlay | 160-029-085 | H360-D26-16T | × | ○ | 12-16* | CAD/Locus Chart |
Porte fini φ40 | 100° | 16mm Overlay | 160-029-082 | H360-26-16T | × | × | 12-16* | CAD/Locus Chart |
Porte fini φ40 | 100° | 16mm Overlay | 160-029-079 | H360-C26-16T | ○ | × | 12-16* | CAD/Locus Chart |
Porte fini φ40 | 93° | Inset | 160-029-086 | H360-D26-0T | × | ○ | 0 | CAD/Locus Chart |
Porte fini φ40 | 93° | Inset | 160-029-083 | H360-26-0T | × | × | 0 | CAD/Locus Chart |
Porte fini φ40 | 93° | Inset | 160-029-080 | H360-C26-0T | ○ | × | 0 | CAD/Locus Chart |
* For a bore distance of 8 mm
Pitch | Codice articolo | Nome articolo | Type | Informazioni sul prodotto |
---|---|---|---|---|
Sistema 30 | 160-026-844 | 360-P4W-30T | * Piastra di montaggio posizionata 7,5 millimetri più vicino alla parte anteriore rispetto a una normale./td> | CAD |
Sistema 30 | 160-035-077 | 360-P4W-30T+5 | Misura di norma + 5 millimetri | CAD |
Sistema 30 | 160-042-394 | 360-P4W-30T-DS | Pre-mounted screw | CAD |
Sistema 32 | 160-026-845 | 360-P4W-32T | Misura di norma/td> | CAD |
Sistema 32 | 160-035-078 | 360-P4W-32T+5 | Misura di norma + 5 millimetri | CAD |
Sistema 32 | 160-042-395 | 360-P4W-32T-DS | Pre-mounted screw | CAD |
System 32 with 4 holes | 160-026-846 | 360-P6WT | Misura di norma/td> | CAD |
System 32 with 4 holes | 160-035-079 | 360-P6WT+5 | Misura di norma + 5 millimetri | CAD |
System 32 with 4 holes | 160-042-393 | 360-P6W-30-32T | Misura di norma + 7,5* | CAD |
* Piastra di montaggio positioned 7.5mm closer to the front compared to a standard one.
Codice articolo | Nome articolo | Informazioni sul prodotto |
---|---|---|
160-042-396 | 360-JIG | CAD |
Codice articolo | Nome articolo | Informazioni sul prodotto |
---|---|---|
160-042-335 | 360-85 | CAD |
Specifiche aggiuntive
Tipo di serranda consigliato per installazione
Dimensioni della porta e quantità di cardini consigliati
- —Impostare il baricentro della porta come centro della porta.
- —Se si desidera aumentare la larghezza della porta, aumentare di conseguenza il numero di cardini.
- —Fissare i cardini superiore e inferiore entro 100 millimetri dal bordo della porta.
- —Quando si utilizzano tre o più, installare a intervalli regolari.
- —I dati riportati nelle tabelle precedenti sono solo indicativi.
- —Si prega di provare sempre prima di finalizzare il progetto.
- —Vi preghiamo di contattarci per qualsiasi altra configurazione.
- —Le dimensioni della porta e il numero di cardini montati sono il risultato di prove effettuate secondo le norme JIS.
- —Devono essere utilizzati tutti i fori per le viti.
I tuoi articoli visualizzati di recente
Non hai prodotti visualizzati di recente.
Se desideri tenere traccia degli elementi visualizzati, fai clic sul pulsante "Conserva cronologia" in basso.
Non hai prodotti visualizzati di recente.