Bisagras ocultas OLYMPIA

CARACTERÍSTICAS

5 niveles de cierre suave

OLYMPIA es la primera bisagra oculta desarrollada con tecnología Lapcon. El innovador amortiguador giratorio no solo es extremadamente compacto, para un diseño general elegante, sino que su fuerza puede ajustarse en 5 niveles para una adaptación perfecta, independientemente del tamaño o el peso de la puerta.

Durabilidad fenomenal

Para que un mueble dure toda la vida, la bisagra debe funcionar perfectamente todo el tiempo. A pesar de que los requisitos oficiales de JIS (Normas Japonesas) piden solo 40 000 ciclos, OLYMPIA ha superado 5 veces más (200 000 ciclos) para garantizar que siempre podrá abrir y cerrar sus puertas sin preocupaciones. (La H360 ha superado los 100 000 ciclos de apertura y cierre)
[QUICK DEMO] OLYMPIA CONCEALED HINGE Attach/Detach

Ajuste 3D simplificado

Los tornillos para ajustar tanto la profundidad como la posición vertical y horizontal se encuentran en la parte superior. Esto ha sido posible gracias a nuestro original amortiguador.
[INSTRUCTIONS] OLYMPIA CONCEALED HINGES 3D Adjustment

Un nuevo paso en la tecnología de las bisagras

Desde la fase de diseño inicial hasta la inspección final de la bisagra OLYMPIA, estamos orgullosos de estampar en ella nuestra marca LAMP, una garantía de calidad a largo plazo.

Gama de productos

Cuerpo

Piezas se venden por separado

Cuerpo: Bisagra oculta OLYMPIA 360

Grosor de la puerta: madera: 15-20 mm, vidrio: 4-6 mm/instalación: tamaño de la cavidad Ø35, profundidad de la cavidad: 11 mm

Ángulo de apertura Tipo Código del artículo Nombre del artículo Cerrojo Amortiguador Rango de superposición Información de productos
105° Superposición de 19mm 160-026-840 360-D26-19T 15-19* Gráfico CAD/Locus
160-026-836 360-26-19T
160-026-832 360-C26-19T
160-042-389 360-U26-19T(abierto por resorte)
Superposición de 14mm 160-026-841 360-D26-14T 10-14* Gráfico CAD/Locus
160-026-837 360-26-14T
160-026-833 360-C26-14T
160-042-390 360-U26-14T(abierto por resorte)
Superposición de 9mm 160-026-842 360-D26-9T 5-9* Gráfico CAD/Locus
160-026-838 360-26-9T
160-026-834 360-C26-9T
160-042-391 360-U26-9T(abierto por resorte)
93° Inserción 160-026-843 360-D26-0T 0 Gráfico CAD/Locus
160-026-839 360-26-0T
160-026-835 360-C26-0T
160-042-392 360-U26-0T(abierto por resorte)
85° Superposición de 19mm 160-034-889 360-D26-19T85 15-19* Gráfico CAD/Locus
160-034-886 360-26-19T85
160-034-883 360-C26-19T85
Superposición de 14mm 160-034-890 360-D26-14T85 10-14* Gráfico CAD/Locus
160-034-887 360-26-14T85
160-034-884 360-C26-14T85
Superposición de 9mm 160-034-891 360-D26-9T85 5-9* Gráfico CAD/Locus
160-034-888 360-26-9T85
160-034-885 360-C26-9T85

* Para una distancia de perforación de 5 mm

Ángulo de apertura Tipo Código del artículo Nombre del artículo Cerrojo Amortiguador Rango de superposición Información de productos
100° Superposición de 26mm 160-029-084 H360-D26-26T 22-26* Gráfico CAD/Locus
160-029-081 H360-26-26T
160-029-078 H360-C26-26T
Superposición de 16mm 160-029-085 H360-D26-16T 12-16* Gráfico CAD/Locus
160-029-082 H360-26-16T
160-029-079 H360-C26-16T
93° Inserción 160-029-086 H360-D26-0T 0 Gráfico CAD/Locus
160-029-083 H360-26-0T
160-029-080 H360-C26-0T

* Para una distancia de perforación de 8 mm

Paso Código del artículo Nombre del artículo Tipo Información de productos
Sistema 30 160-026-844 360-P4W-30T Estándar CAD
160-035-077 360-P4W-30T+5 Estándar+5mm CAD
160-042-394 360-P4W-30T-DS Tornillo de montaje previo CAD
Sistema 32 160-026-845 360-P4W-32T Estándar CAD
160-035-078 360-P4W-32T+5 Estándar+5mm CAD
160-042-395 360-P4W-32T-DS Tornillo de montaje previo CAD
Sistema 32 / 4 perforaciones 160-026-846 360-P6WT Estándar CAD
160-035-079 360-P6WT+5 Estándar+5mm CAD
160-042-393 360-P6W-30-32T Estándar+7.5* CAD
160-050-436 360-P6WT-NA 8mm Depth Adjustment CAD
Bisagra recta 160-046-697 360-P3W-53T Estándar CAD
160-046-698 360-P3W-53T-D10 Con tacos CAD

* Placa de montaje colocada 7,5 mm más cerca de la parte delantera en comparación con una estándar.

Paso Código del artículo Nombre del artículo Información de productos
2 mm de espesor 160-046-075 360-DP2-P4 CAD
160-050-437 360-DP2-P6-NA CAD
Paso Código del artículo Nombre del artículo Información de productos
Para solapar 19 y 26 mm 160-046-883 360HC-19H26-NI CAD
Para solapar 9 y 16 mm 160-046-884 360HC-9H16-NI CAD
Inserción 160-046-885 360HC-0H0-NI CAD
Código del artículo Nombre del artículo Acabado/color Información de productos
160-043-631 GH-360FP-CR Cromado CAD
160-043-632 GH-360FP-SN Níquel satinado
160-043-724 GH-360FP-GP Chapado de oro de 24 quilates
160-043-633 GH-360FP-BL Negro
Código del artículo Nombre del artículo Información de productos
160-045-368 360-BCS CAD
Código del artículo Nombre del artículo Información de productos
160-042-396 360-JIG CAD
Código del artículo Nombre del artículo Información de productos
160-042-335 360-85 CAD
160-044-151 H360-85 CAD
Código del artículo Nombre del artículo Material Información de productos
160-070-030 TAP3515NI Acero CAD

Especificaciones adicionales

Tipo de amortiguador recomendado por instalación

Tamaño de la puerta y cantidad de bisagras recomendadas

  • —Por favor, ajuste el centro de gravedad de la puerta como el centro de la puerta.
  • —Si desea aumentar el ancho de la puerta, por favor, añada el número de bisagras correspondiente.
  • —Coloque las bisagras superiores e inferiores a menos de 100 mm del borde de la puerta.
  • —En caso de utilizar tres o más, se deben instalar en intervalos regulares.
  • —Las cifras que aparecen en las tablas anteriores son solo indicativas.
  • —Por favor, siempre realice una prueba antes de finalizar su diseño.
  • —Por favor, póngase en contacto con nosotros si desea otro tipo de configuración.
  • —Las medidas de la puerta y el número de bisagras montadas son los resultados de las pruebas realizadas según la norma JIS.
  • —Se deben utilizar todos los agujeros para tornillos.

Productos

35 resultados

Productos por página
25 50 100

35 resultados

Productos por página
25 50 100